Richtlijn meetapparaten MID Measuring Instruments Directive
De richtlijn voor meetapparaten, MID, bevat uniforme, voor de gehele EU geldende voorschriften over de verkoop en inbedrijfstelling van meetapparaten. Meetapparaten zijn belangrijk voor handel, consumenten en industrie, omdat zij de nauwkeurigheid van metingen waarborgen en bijdragen tot transparantie en eerlijkheid in handelstransacties.
Juridische achtergrond Wat is er in de MID-richtlijn geregeld?
De MID-richtlijn 2014/32/EU is op 20 april 2016 in werking getreden en is de opvolger van de 2004/22/EG. Dit betekent dat de EU- en de EFTA-landen (incl. Turkije) verplicht zijn om deze richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.
Wat is er in de MID-richtlijn geregeld?
In de delen 1 tot 54 van het artikel worden de verplichtingen voor de marktdeelnemers uiteengezet om de minimumeisen voor legaal gebruik te waarborgen. In de EU zijn verschillende soorten meetapparaten, waaronder elektriciteitsmeters voor actief verbruik, sinds de invoering van de MID op uniforme wijze gereglementeerd. De belangrijkste eisen vindt u in bijlage I van de MID.
De essentiële eisen beschrijven onder meer de eisen inzake stabiliteit, herhaalnauwkeurigheid en codering van de apparaten. Daarnaast gelden specifieke eisen in verdere bijlagen. Voor elektriciteitsmeters houdt dit onder meer in dat de actieve energie altijd in kWh of MWh op het display dient te worden aangegeven.
Toepassingsgebieden Particuliere huishoudens, handel en lichte industrie
De MID vormt een uniforme grondslag voor de facturering. De uniforme normen hebben betrekking op de eerste verificatie tijdens het fabricageproces, het op de markt brengen en de eerste inbedrijfstelling. Daarna is de nationale wetgeving inzake de geldigheidsduur van de eerste verificatie en de kosten van herijking van toepassing. MID-elektriciteitsmeters helpen bij de facturering van het actieve verbruik in particuliere huishoudens, de handel en de lichte industrie.
Let op: de MID is niet van toepassing op facturering in de zware industrie of van blind- en schijnvermogen!
Productenprogramma Welke producten worden geregeld door de MID-richtlijn
De tien soorten meetapparaten die door de richtlijn worden gereguleerd, omvatten o.a. gas-, warmte-, water- en elektriciteitsmeters voor actief verbruik.
Elektriciteitsmeters die onder het type meetapparaat voor actief verbruik vallen, hebben verschillende kenmerken. De meettechniek kan elektronisch (incl. display) of elektromechanisch (als een Ferraris-meter) uitgevoerd zijn.
Bovendien kunnen elektriciteitsmeters met of zonder externe meetwaardeomvormer worden gebruikt. Belangrijk: meetwaardeomvormers worden niet door de MID geregeld!
Conformiteitsbeoordelingsprocedure Fabrikanten hebben verschillende mogelijkheden
In de conformiteitsbeoordelingsprocedures wordt een algemeen onderscheid gemaakt tussen de modulecombinaties B+D, B+F of H1. Het resultaat van de verschillende procedures is gelijkwaardig en moet door de fabrikant worden verkregen. Module B: EU-typekeuring (overeenstemming van het type met de richtlijn), module D: kwaliteitsborgingssysteem voor het productieproces (serieproductie, eindproduct), module F: eerste ijking van het eindproduct, module H1: uitgebreid QM-systeem (aangevuld met een onderzoek van het ontwerp). Audits en controles worden uitgevoerd door aangemelde instanties.