Gegevensintegratie via de REST-programmeerinterface

Programmeurs op hun notebook tijdens de ontwikkeling van toepassingen

In de digitale wereld spelen internetdiensten een doorslaggevende rol voor de groei van ondernemingen. Dankzij de REST-programmeerinterface in veldapparaten zijn data gemakkelijk beschikbaar, wat een belangrijke voorwaarde is voor het bouwen van consistente applicatiestructuren.

Twee mensen bespreken de vereisten voor data-integratie in een fabriekshal

Beschikbaarheid van data Applicatieontwikkeling in moderne bedrijven

Volledige beschikbaarheid van gegevens is een onmisbaar criterium voor het opzetten van consistente applicatiestructuren die toekomstgericht zijn. Tegelijkertijd moeten de ontwikkelaars van toepassingen de data-integratie in steeds kortere tijd voltooien. De toegang tot gegevens van veldapparaten kan zijn eigen uitdagingen met zich meebrengen. Het doel van deze fase is de volledige integratie van de gegevens van het veldapparaat in de overkoepelende softwaretoepassing. Industriële veldapparaten leveren hun gegevens via verschillende communicatieprotocollen. Een REST API is er daar één van.

Logo REST, API en JSON

Definitie van REST, API en JSON ("{}")

REST oftewel 'REpresentional State Transfer' is een communicatiearchitectuur die veel wordt gebruikt in IT-omgevingen. Het is een gebruikersvriendelijke interfacearchitectuur die gebruikmaakt van een algemeen bekend protocol van het internet. De dataoverdracht vindt plaats via het Hyper Text Transfer Protocol (HTTP).

API (Application Programming Interface) staat in het algemeen voor toepassingsprogramma-interface.

De accolades staan voor de notatie van de inhoud, die gemaskeerd wordt als objecten in de programmeertaal JavaScript (JSON: JavaScript Object Notation), bijv. voor een object van het serienummer.

Twee mensen vergaderen en kijken op een tablet

Data-integratie met REST Handig in de uitvoering, consistent in de notatie

Data-integratie via HTTP-query's is standaard beschikbaar in gangbare programmeerbibliotheken. Bovendien wordt de implementatie versneld door het feit dat veel ontwikkelaars al van andere softwareprojecten weten hoe een REST-architectuur werkt. Ook de populariteit van een continue notatie van informatieobjecten volgens JavaScript (JSON) neemt gestaag toe.

Door gebruik te maken van HTTP, REST en JSON in veldapparaten hoeft er geen speciale kennis te worden opgebouwd over industriële communicatieprotocollen en, indien nodig, de bijbehorende implementatie van registertabellen.