Overspanningsbeveiliging voor PV-dakinstallaties Ontdek de optimale overspanningsbeveiliging voor uw toepassing.

Persoon in een PV-dakinstallatie met een open stringbox in het midden

Uitdaging


Dakinstallatie van bovenaf

Vermijd opbrengstverlies en hoge reparatiekosten

Om te voorkomen dat de geplande afschrijvingsperioden worden overschreden, moeten lange uitvaltijden en hoge reparatiekosten worden vermeden. De effecten van blikseminslag en overspanning kunnen echter aanzienlijke schade aan het systeem veroorzaken. Een overspanningsbeveiligingsconcept is daarom van het grootste belang voor een probleemloze werking van dakinstallaties. Het concept moet bescherming van de omvormer, de fotovoltaïsche panelen en, in het geval van fotovoltaïsche dakinstallaties met een extern bliksembeveiligingssysteem, het gebouw zelf omvatten.

Twee elektriciens lopen door een PV-dakinstallatie

Normatieve eisen

Normen zijn een effectief instrument om kwaliteit, efficiëntie en veiligheid te garanderen. Voor fotovoltaïsche dakinstallaties ligt de nadruk op twee normen:

  1. HD-60364-7-712 voor de planning en installatie van PV-installaties
  2. EN 62305-3 Bbl 5 voor de selectie en installatie van bliksem- en overspanningsbeveiliging

Aan welke eisen moeten overspanningsconcepten voor dakinstallaties voldoen? De volgende interpretatie in overeenstemming met EN 62305-3 Bbl 5 dient ter ondersteuning:

Gebouwen zonder externe bliksembeveiliging
Gebouw met externe bliksembeveiliging – de scheidingsafstand is aangehouden
Gebouw met externe bliksembeveiliging – de scheidingsafstand is niet aangehouden
Gebouwen zonder externe bliksembeveiliging

  • Installatieplaats DC 2 DC-overspanningsbeveiliging in de buurt van de fotovoltaïsche panelen: type 2 overspanningsbeveiligingsmodule
  • Installatieplaats DC 1 DC-overspanningsbeveiliging in de buurt van de omvormer: type 2 overspanningsbeveiligingsmodule indien kabellengte tussen DC 1 en omvormer > 10 m
  • Installatieplaats AC 2 AC-overspanningsbeveiliging aan de AC-zijde van de omvormer: type 2 overspanningsbeveiligingsmodule indien kabellengte tussen AC 1 en AC 2 > 10 m
  • Installatieplaats AC 1 AC-overspanningsbeveiliging in de hoofdverdeling: type 2 overspanningsbeveiligingsmodule

Gebouw met externe bliksembeveiliging – de scheidingsafstand is aangehouden

  • Installatieplaats DC 2 DC-overspanningsbeveiliging in de buurt van de fotovoltaïsche panelen: type 2 overspanningsbeveiligingsmodule
  • Installatieplaats DC 1 DC-overspanningsbeveiliging in de buurt van de omvormer: type 2 overspanningsbeveiligingsmodule indien kabellengte tussen DC 1 en omvormer > 10 m
  • Installatieplaats AC 2 AC-overspanningsbeveiliging aan de AC-zijde van de omvormer: type 2 overspanningsbeveiligingsmodule indien kabellengte tussen AC 1 en AC 2 > 10 m
  • Installatieplaats AC 1 AC-overspanningsbeveiliging in de hoofdverdeling: type 1 overspanningsbeveiligingsmodule

Gebouw met externe bliksembeveiliging – de scheidingsafstand is niet aangehouden

  • Installatieplaats DC 2 DC-overspanningsbeveiliging in de buurt van de fotovoltaïsche panelen: type 1 overspanningsbeveiligingsmodule
  • Installatieplaats DC 1 DC-overspanningsbeveiliging in de buurt van de omvormer: type 1 overspanningsbeveiligingsmodule
  • Installatieplaats AC 2 AC-overspanningsbeveiliging aan de AC-zijde van de omvormer: type 1 overspanningsbeveiligingsmodule
  • Installatieplaats AC 1 AC-overspanningsbeveiliging in de hoofdverdeling: type 1 overspanningsbeveiligingsmodule

Stringboxen
Productoverzicht

Bekijk ons productassortiment van installatieklare en aansluitklare stringboxen voor uw dakinstallaties en vind de juiste generator stringbox voor uw toepassing.

Vind het juiste product
Twee elektriciens in een PV-dakinstallatie in gesprek

Oplossing


Stringbox voor dakinstallatie

Stringboxen voor fotovoltaïsche installaties

Als antwoord op deze uitdagingen bieden wij betrouwbare stringboxen met voorgeconfectioneerde systeemoplossingen die de omvormer van PV-dakinstallaties direct voor de DC-spanningsingangen beschermen. Daarbij worden overspanningsinkoppelingen rechtstreeks naar het aardpotentiaal afgeleid.

Uw voordelen

  • Beveiliging van een groot aantal omvormers van de DC-spanningsingangen dankzij een breed productassortiment
  • Snelle installatie en inbedrijfstelling door voorgeconfectioneerde stringboxen
  • Vereenvoudigde aansluiting van de bliksembeveiliging dankzij voldoende aansluitmogelijkheden in de stringbox
  • Onderhoudsvrije aansluiting van PV-strings met SUNCLIX- of Push-in-aansluittechniek

In 3 stappen naar uw geschikte stringbox:

Elektricien aan het werk
Elektricien aan het werk
Elektricien aan het werk
Elektricien aan het werk
Elektricien aan het werk

De volgende criteria van de te gebruiken omvormer zijn doorslaggevend voor de keuze van een geschikte stringbox voor de generator:

  • Aantal MPP-trackers
  • Aantal strings per MPP-tracker
  • Maximale stroom per MPP-tracker

Elektricien aan het werk

Bij het kiezen van de juiste stringbox is het relevant of het gebouw externe bliksembeveiliging heeft of niet:

Gebouw zonder externe bliksembeveiliging:

  • Type 2 overspanningsbeveiligingsmodule voldoende

Gebouw met externe bliksembeveiliging:

  • Type 2 overspanningsbeveiligingsmodule, als scheidingsafstand 's' wordt gehandhaafd
  • Overspanningsbeveiligingsmodule type 1 (of combi-afleider type 1/2) als scheidingsafstand 's' niet wordt aangehouden

Elektricien aan het werk

De keuze van de juiste aansluittechniek voor stringboxen beïnvloedt de efficiëntie, veiligheid, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid van het systeem. Hier zijn twee opties beschikbaar.

  • SUNCLIX-connector
  • Kabelwartel met Push-in Technology

Meer over aansluittechniek voor fotovoltaïsche installaties
Elektricien aan het werk

Door de belangrijkste vragen hierboven te beantwoorden met behulp van de filterfunctie op de productlijstpagina, vindt u snel en gemakkelijk het juiste product. De belangrijkste filtercriteria voor het beperken van producten zijn daarom als volgt:

  • Aantal ondersteunde MPP-trackers
  • Aantal strings (per MPP-tracker)
  • Afleiderklasse volgens IEC
  • Soort kabelinvoer

Als er aanvullende vereisten zijn (bijvoorbeeld DC-lastscheidingsschakelaars, zekeringen), beperk deze opties dan ook in de filtering. Zo vindt u snel een oplossing op maat.

Speciale tip: met onze compatibiliteitszoeker vindt u in slechts drie stappen de juiste stringbox voor uw omvormer.

Meer over stringboxen voor fotovoltaïsche installaties

Belangrijke informatie en veelgestelde vragen (FAQ)

Elektriciens in gesprek

Ontdek nog veel meer interessante tips over overspanningsbeveiliging voor PV-installaties en het gebruik van stringboxen in onze uitgebreide FAQ. Hier vindt u gedetailleerde antwoorden en nuttige informatie om u te helpen bij de planning en realisatie van uw projecten.

Typische structuur van onze stringboxen

Interactieve beeldkaart: Compilatie van stringboxen
Strings combineren
Het combineren van individuele strings door middel van interne parallelschakeling kan bijvoorbeeld helpen om de installatiekosten van de PV-installatie te verlagen.
Strings combineren
Integratie van PE en bliksembeveiliging-potentiaalvereffening van de PV-installatie
Onze oplossingen hebben twee PE-aansluitpunten: één voor de aardleiding van de geïnstalleerde overspanningsbeveiligingsmodule en optioneel één voor de functionele aarde, de bliksembeveiliging-potentiaalvereffening van de PV-installatie.
Integratie van PE en bliksembeveiliging-potentiaalvereffening van de PV-installatie
DC-overspanningsbeveiliging
Hoogwaardige overspanningsbeveiligingsmodules van Phoenix Contact beschermen tegen de gevolgen van blikseminslag en overspanning. Ze zijn naar keuze beschikbaar als type 1 of type 2 overspanningsbeveiligingsmodule.
DC-overspanningsbeveiliging
Gemotoriseerde DC-lastscheidingsschakelaar (brandweerschakelaar)
Een selectie van stringboxen is uitgerust met gemotoriseerde DC-lastscheidingsschakelaars, ook bekend als brandweerschakelaars. Deze schakelaars maken het mogelijk om DC-kabels in het gebouw snel en gemakkelijk belastingvrij te schakelen in geval van brand. Hier vindt u een productlijst met alle beschikbare producten.
Naar de productlijst
Gemotoriseerde DC-lastscheidingsschakelaar (brandweerschakelaar)
Manuele DC-lastscheidingsschakelaar
Met handmatige DC-lastscheidingsschakelaars kunnen de PV-strings veilig worden losgekoppeld bij onderhoud of reparaties. Hier vindt u een productlijst met alle beschikbare producten.
Naar de productlijst
Manuele DC-lastscheidingsschakelaar
PV-zekeringen
Als het gebruik van zekeringen noodzakelijk is, vindt u hier een productlijst met alle beschikbare producten.
Naar de productlijst
PV-zekeringen
Stringbox met lastscheidingsschakelaar

Automatische uitschakeling dankzij de brandweerschakelaar

Er is geen algemene regelgeving voor zogenaamde brandweerschakelaars in PV-dakinstallaties, maar brandbeveiligingsorganisaties en verzekeraars raden het gebruik ervan toch steeds vaker aan. Het belangrijkste doel is om de PV-strings 'automatisch' lastvrij te schakelen, zo dicht mogelijk bij de PV-modules wanneer ze in gebruik zijn. Dit minimaliseert de risico's voor de hulpdiensten. Veilig brandblussen is gegarandeerd.

Ongeacht of het gebouw is uitgerust met een PV-installatie of niet, er moet voor worden gezorgd dat het getroffen gebied spanningsloos is voordat de brandbestrijdingswerkzaamheden beginnen. Dit kan bijvoorbeeld door de hoofdschakelaar te bedienen of zekeringen te verwijderen. Deze procedure onderbreekt ook de stroomtoevoer naar de gemotoriseerde lastscheidingsschakelaars in de stringbox, waardoor de DC-kabels in het gebouw 'automatisch' worden losgekoppeld. Een ander voordeel is de gemotoriseerde hersluiting van de lastscheider. Opzettelijke, onbedoelde uitschakelingen of uitschakelingen veroorzaakt door netuitval leiden niet tot dure serviceoproepen, aangezien de lastscheiders na het resetten weer worden ingeschakeld door gemotoriseerde middelen.

Contact


Fotografie van mensen
Ihre Experten für Generatoranschlusskästen
Productbeheer
We helpen u graag bij het kiezen van de juiste stringbox voor uw PV-installatie.

Veelgestelde vragen (FAQ)


DC-lastscheidingsschakelaar

Wanneer is het zinvol om een DC-lastscheidingsschakelaar te gebruiken?

Een DC-lastscheidingsschakelaar is verplicht in elke PV-installatie omdat deze bijdraagt aan de veiligheid en onderhoudsvriendelijkheid. Aansluitingen kunnen alleen veilig worden losgekoppeld in een belastingvrije toestand. Lastscheidingsschakelaars zijn vaak geïntegreerd in de omvormer, maar bij lange kabelloop blijft een groot deel van het systeem onder spanning staan. Dit moet worden voorkomen tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.
De oplossing: installeer een extra DC-lastscheidingsschakelaar in de buurt van de fotovoltaïsche panelen. Onze stringboxen combineren deze schakelaar met overspanningsbeveiliging en vereenvoudigen het leggen van kabels naar de omvormer.

Weerbeschermingsdak

Is gebruik in onbeschermde buitenruimtes mogelijk?

De installatie van stringboxen in onbeschermde buitenruimten is soms onvermijdelijk. Hoewel stringboxen met beschermklasse IP65 stofdicht zijn en beschermd tegen waterstralen, zijn de tests volgens DIN EN 60529 slechts vergelijkend en simuleren ze geen echte omstandigheden. Daarom zijn weerbestendige daken essentieel. Ze beschermen stringboxen in buitengebieden tegen water, oververhitting door zonnestraling en condensatie. En ze verlengen de levensduur en betrouwbaarheid van de stringboxen aanzienlijk.

Stringbox met grote veldconnectoren

Hoe kunnen lijnverliezen worden geminimaliseerd?

Verschillende locatieomstandigheden kunnen leiden tot zeer lange kabellengtes voor bepaalde dakinstallaties. Om de vermogensdissipatie tot een minimum te beperken, kan het nodig zijn om de aderdoorsnede van de kabel te vergroten. Standaardstringboxen bieden vaak slechts een beperkte flexibiliteit wat betreft aansluitdoorsneden. Een selectie van onze varianten maakt daarentegen een uitgebreide aansluitdoorsnede mogelijk om aan deze eisen te voldoen.

PV-zekering

Zekeringen: waarom spelen ze een ondergeschikte rol in dakinstallaties?

In Europa zijn volgens HD 60364 Deel 7-712 PV-zekeringen alleen vereist in systemen met drie of meer parallel geschakelde PV-strings per MPP-tracker. Als drie of meer PV-strings parallel zijn geschakeld, kunnen foutstromen leiden tot schade aan modules of kabels. In dergelijke gevallen zijn PV-zekeringen van cruciaal belang om persoonlijk letsel en schade aan gebouwen te voorkomen. Bij veel moderne omvormers kunnen maximaal 2 strings per MPP-tracker worden aangesloten. Informatie over de weerstand tegen omgekeerde stroom en de maximale zekeringbeveiliging is te vinden in het datablad van de fabrikant van de module. PV-installaties met DC-vermogensoptimalisatoren of omvormers met selectieve stringontkoppeling, die reststromen kunnen voorkomen, vormen een uitzondering. Het is soms mogelijk om hier af te zien van PV-zekeringen, hoewel de informatie van de fabrikant altijd in acht moet worden genomen.

Twee mensen in een dakinstallatie voor fotovoltaïsche energie

Waar moet u op letten bij het installeren van een extern bliksembeveiligingssysteem?

Een PV-installatie en een extern bliksembeveiligingssysteem delen het dakoppervlak. Zonder problemen verloopt de gelijktijdige installatie van de PV-installatie en het bliksembeveiligingssysteem. Bij het achteraf installeren van een PV-installatie op een dakoppervlak waarop al een bliksembeveiligingssysteem is geïnstalleerd, moet rekening worden gehouden met verschillende aspecten. Lees hier meer over scheidingsafstanden, doorbuiging, schaduw en kabelgeleiding.

PV-aansluittechniek

Welke aansluittechnieken zijn beschikbaar?

De keuze van de juiste aansluittechniek voor stringboxen heeft een doorslaggevende invloed op de efficiëntie, veiligheid, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid van het systeem. Er zijn twee opties beschikbaar:

1. Steekbare aansluittechniek: SUNCLIX
Deze technologie wordt gekenmerkt door het gemak van installatie en onderhoudsvriendelijkheid. De benodigde stekkers worden meegeleverd met de stringbox en dankzij de veerverbindingstechnologie is er geen krimpgereedschap nodig. Het gepatenteerde ontgrendelingsmechanisme werkt zonder speciaal gereedschap en maakt ook compacte bouwvormen van de stringboxen mogelijk.

2. Directe aansluiting via aansluitklemmen met Push-in Technology
Naast plug-in oplossingen kunnen de kabels ook via kabelwartels worden ingevoerd. Aansluitklemmen met Push-in Technology maken een eenvoudige en directe aderaansluiting mogelijk.

Stringbox

Is het ook mogelijk om aluminium geleiders aan te sluiten?

Aluminium geleiders zijn een populaire keuze in fotovoltaïsche installaties vanwege hun lage gewicht en kostenefficiëntie. Ze vereisen echter speciale aansluitklemmen en technieken om een veilige en permanente aansluiting te garanderen. Omdat standaard stringboxen niet zijn ontworpen voor de directe aansluiting van aluminium geleiders, zijn oplossingen op maat nodig. U voorkomt corrosie en contactproblemen.

Productoverzicht
Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.

Naar de producten
Twee elektriciens op een PV-dakinstallatie in gesprek