Zonne-energie is essentieel voor toepassingen op het gebied van duurzame energieopwekking. Deze levert een aanzienlijke bijdrage aan het voldoen aan de gestaag groeiende vraag naar energie. Netwerkkoppeling, monitoring en communicatie zijn daarbij onontbeerlijk, vooral met betrekking tot een gelijkblijvende netkwaliteit en een op de behoefte afgestemd onderhoud.
Phoenix Contact is een deskundige partner voor een optimale en betrouwbare werking van PV-installaties. Wij bieden altijd de juiste oplossing, van vrijstaande installaties en dakinstallaties tot en met hybride energiesystemen.
PV is de drijvende kracht achter hernieuwbare energie. Met onze bewakings-, besturings- en software-oplossingen zetten we ons als partners in om emissies te verminderen.
Oplossingen voor het solarparkmanagement
Voor het bedrijf van grote fotovoltaïsche installaties is een voortdurende bewaking en controle op segmentniveau nodig. Om maximaal rendement te realiseren, bent u met betrouwbare monitoring-oplossingen steeds op de hoogte van de toestand van uw fotovoltaïsche installatie en kunt u direct reageren. Kom meer te weten over de oplossingen van Phoenix Contact waarmee u gegevens van uw solarpark continu kunt registreren, visualiseren en analyseren.
De effecten van blikseminslag en overspanning kunnen echter aanzienlijke schade aan de PV-installatie veroorzaken. Een overspanningsbeveiligingsconcept is daarom van het grootste belang voor een probleemloze werking van dakinstallaties. Het concept moet bescherming van de omvormer, de fotovoltaïsche panelen en, in het geval van fotovoltaïsche dakinstallaties met een extern bliksembeveiligingssysteem, het gebouw zelf omvatten. Bovendien moet de overspanningsbeveiliging voldoen aan normatieve vereisten.
Als antwoord op deze uitdagingen bieden we betrouwbare stringboxen met voorgemonteerde systeemoplossingen. Ontdek wat belangrijk is bij het kiezen van een stringbox voor een generator. Krijg een overzicht van ons productenprogramma voor uw PV-dakinstallaties.
Wereldwijd hebben ongeveer 1,2 miljard mensen geen toegang tot elektrische stroom. Voor de benodigde energie worden daarom op veel plaatsen dieselgeneratoren als zelfstandige bron gebruikt. Maar de kosten voor de brandstof van de dieselgeneratoren stijgen steeds verder. Door fotovoltaïsche hybride systemen te gebruiken, worden niet alleen de kosten gereduceerd, maar wordt ook voor een duurzame vermindering van de CO₂-uitstoot gezorgd. In plattelandsregio's zonder lokaal elektriciteitsnet alsmede in ontwikkelings- en opkomende landen vormen fotovoltaïsche hybride installaties een voordelig en milieuvriendelijk alternatief voor het opwekken van elektrische stroom. De energie opwekkende eenheden, het opslagsysteem en de omvormer, maar ook de voor besturing en regeling benodigde apparatuur moeten bestand zijn tegen de ruwe omgevingsomstandigheden. De oplossingen en componenten van Phoenix Contact voldoen optimaal aan deze eisen.
Phoenix Contact werkt wereldwijd met geselecteerde partners samen, die over uitgebreide kennis beschikken wat betreft onze producten en systemen. Daarmee waarborgen wij dat onze oplossingen voor de solarindustrie wereldwijd optimaal aan de specifieke klantbehoeften worden aangepast.
Profiteer van onze deskundige Solution Partners en laat u uitgebreid adviseren!
Phoenix Contact levert innovatieve producten rondom fotovoltaïsche stroomopwekking. Een breed productenprogramma aan industrieel beproefde aansluit- en automatiseringstechniek vormt de basis voor deze oplossingen. Door deze producten op een slimme manier te combineren, ontstaan systemen voor de meest uiteenlopende functies, zoals besturing, bewaking op afstand of meetwaarderegistratie.
Realiseer uw zonne-energieprojecten sneller en efficiënter. Of u nu verantwoordelijk bent voor de engineering, de oprichting of het onderhoud van installaties – onze diensten bieden u een betrouwbare ondersteuning en zijn op maat gemaakt naar uw wensen.
Engineering- en schakelkastoplossingen
Wij begeleiden u in alle fasen van het project
Onze branchedeskundigen geven u in elke fase van uw projectcyclus advies en ondersteunen u, indien gewenst, ook bij de engineering van uw installatie. In het onafhankelijke en geaccrediteerde Phoenix Testlab worden alle Phoenix Contact-componenten intensief getest. Schakelkastoplossingen worden volgens de vereiste normen en richtlijnen ontworpen en ontwikkeld. Voor welke uitdaging u bij de realisatie van uw zonne-energieproject ook staat, wij ondersteunen u graag daarbij.
IT-veiligheid voor fotovoltaïsche netwerken
Profiteer van de knowhow van onze experts
Beveilig uw installaties tegen onbevoegde toegang door personen of schadelijke software. Industrial Ethernet van Phoenix Contact kunt u eenvoudig in uw automatiseringsinfrastructuur integreren. Phoenix Contact biedt een breed geschakeerd dienstenpakket op het gebied van ICS-security en industriële communicatietechniek. Wij begrijpen welke eisen aan de automatisering en netwerktechniek van uw fotovoltaïsche installatie worden gesteld. Daarbij geven wij u advies, bieden analyses en engineering volgens uw wensen aan en realiseren de benodigde maatregelen voor u.
Training en workshops
Overdracht van vakkennis, aangepast aan uw kennisniveau
Op basis van intensieve contacten met klanten en jarenlange ervaring op locatie hebben wij een kwalificatieconcept ontwikkeld waarmee wij ons specifiek op uw behoeften op het gebied van medewerkerskwalificatie kunnen instellen:
Afhankelijk van de projectfase, doelgroep en voorkennis bieden wij u het voor u passende programma aan.
After sales-service
Ook na aankoop kunt u vertrouwen op ons servicenetwerk
Geconcentreerde knowhow, een jarenlange praktijkervaring en een maximum aan flexibiliteit kenmerken ons serviceteam.
Ons servicenetwerk biedt u bij de installatie, ingebruikname en tijdens het bedrijf zelfs in de meest afgelegen regio's van de wereld, ondersteuning, bijv. met een gratis systeem-hotline met 24-uurs productsupport. In geval van nood zijn ook buiten kantoortijd reservedelen leverbaar.