Communicatie op afstand

Communicatie op afstand

Alle mogelijkheden voor de remote communicatietechniek

Draadloze en kabelgebonden oplossingen.

Terug naar Communicatie op afstand

Categorieën

Zoeken in Communicatie op afstand

Toon alle producten uit deze categorie

Wilt u verafgelegen buitenstations met uw controleruimte verbinden?Voor elke toepassing voor communicatie op afstand is er een geschikte technologie – van draadloze telecomnetwerken tot en met oplossingen voor koperen signaaladers.

Uw voordelen

  • Breed spectrum aan oplossingen voor de industriële communicatie uit één hand
  • Flexibele keuze volgens economische of technische aspecten

Ethernet-extendersysteem voor een eenvoudige koppeling van uitgestrekte IP-netwerken

Ethernet-extendersysteem  

Ethernet-extender voor uitgestrekte IP-netwerken

Met het Ethernet-extendersysteem verbindt u uitgestrekte Ethernet-netwerken tot afstanden van 20 kilometer – uniek eenvoudig door middel van plug & play. Door de Managed Ethernet-extender kunnen nu ook de Unmanaged Ethernet-extenders centraal via IP worden gediagnosticeerd. Via SNMP kunnen meldingen automatisch aan de centrale worden doorgegeven.

Deze combinatie maakt niet alleen een diagnose van alle deelnemers en trajecten via IP mogelijk, maar ook een economische koppeling van uitgestrekte installaties. Voor de koppeling kunt u eenvoudig gebruikmaken van aanwezige, tweedraads koperen aders.

De Managed Ethernet-extender beschikt bovendien over een geïntegreerde overspanningsbeveiliging met preventieve functiebewaking voor een hoge beschikbaarheid van het systeem.

PROFIBUS-extender voor de kopergebonden overdracht tot 20 km

PROFIBUS-extender voor afstanden van meer dan 1.200 m  

Overdrachtssnelheden tot max. 1,5 Mbit/s

Met de PROFIBUS-extender bereikt u afgelegen PROFIBUS-deelnemers via oude koperleidingen – met overdrachtssnelheden tot 1,5 Mbit/s.

Twee DSL-poorten per moduul maken een eenvoudige opbouw van redundante point-to-point- of lijnstructuren mogelijk.

Bovendien is via de montagerail-busverbinder een gemengde toepassing van koper- en lichtgeleiderkabel mogelijk.

En niet te vergeten: de voeding via USB-kabel maakt een moduulconfiguratie zonder externe 24 V-voeding mogelijk.

Verbinding van remote stations via draadloze telecomnetwerken

Draadloze routers voor infrastructuurtoepassingen  

Robuuste infrastructuurrouter

Met de draadloze routers TC ROUTER van Phoenix Contact kunt u robuuste dataverbindingen via draadloze 4G-netwerken opbouwen. Daarmee wordt een uiterst flexibel mobiel breedbandinternet gecreëerd, ook voor plaatsen waar geen bekabeld internet beschikbaar is.

Een voordeel vormt het grote temperatuurbereik van -40 tot +70 °C, waarmee infrastructuurtoepassingen in ruwe en veeleisende omgevingen mogelijk worden gemaakt.

Remote access- en automatiseringssysteem voor eenvoudig bewaken en besturen

smartRTU AXC SG met meerdere modules  

Installaties in het veld eenvoudig bewaken en besturen

Het smartRTU-technologieplatform is een modulaire op afstand bediende oplossing voor verschillende toepassingen in energienetwerken. De smartRTU maakt een transparante verwerking en beschikbaarstelling van status- en resultaattijdinformatie mogelijk. Dit wordt gerealiseerd door vooraf gedefinieerde functies en een eenvoudige parametrering d.m.v. webinterface, waardoor er geen programmeerkennis en programma's nodig zijn.

De modulaire opbouw zorgt voor de opname en afgifte van uiteenlopende binaire en analoge informatie. De dataoverdracht loopt via meerdere communicatiewegen met behulp van gestandaardiseerde remoteprotocollen zoals IEC 60870-5-101/104 in meld- en aanstuurrichting. Daarbij wordt voldaan aan de actuele informatieveiligheidsvoorschriften.

De smartRTU kan via extra communicatie-interfaces optioneel worden uitgebreid met verdere apparaten, zoals kortsluitings- en aardfoutmelders.

Protocolconverters voor de remote communicatietechniek

Protocolconverters converteren communicatieprotocollen

Decentrale stations eenvoudig en economisch bewaken

Met de protocolconverters uit de productfamilie Resygate van Phoenix Contact kunt u decentrale stations nu economischer en eenvoudiger bewaken. Resygate-modulen zetten een groot aantal gangbare communicatieprotocollen, bijv. uit het watermanagement of de energievoorziening, om naar moderne, genormeerde remoteprotocollen. Dit levert aanzienlijke besparingen in de kosten voor interfaces in het besturingssysteem voor u op.


Meer informatie
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
Ethernet-extendersysteem

In de praktijk bij Stadtwerken Bad Pyrmont

Toename Ethernet-gebruik in de machine en op de productievloer!

Hoe gaat u hiermee om? Blijf op de hoogte en ontvang direct het reisplan

The Connected Machine
Nu aanmelden