De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

mGuard Secure Cloud De mGuard Secure Cloud biedt een zeer veilige en kant-en-klare oplossing voor onderhoud op afstand. Hierdoor kunt u snel en veilig verbinding maken met externe machines en systemen, waardoor kostbare en tijdrovende bezoeken op locatie worden beperkt.

Servicemedewerker tijdens onderhoud op afstand via tablet

Uw voordelen

  • Zeer veilig: versleutelde communicatie via VPN
  • Gebruiksvriendelijk: eenvoudige configuratie dankzij configuratiewizard
  • Compatibel: werkt met mGuard security-router, cloud clients, TC-routers en PLCnext Control
  • Flexibel: ondersteuning voor computers met Windows, macOS en Linux, maar ook voor mobiele apparaten zoals Apple iPad, iPhone en Android-apparaten
  • Betrouwbaar: wereldwijd gebruik in datacenters met hoge beschikbaarheid
Tablet over de verbinding met de mGuard Secure Cloud

Veilige service op afstand: eenvoudig en flexibel via de cloud

Cloud-gebaseerd onderhoud op afstand Eenvoudig - veilig - betrouwbaar

De mGuard Secure Cloud biedt u een sleutelklare en efficiënte complete oplossing voor onderhoud op afstand. Via een eenvoudige webinterface wordt u snel en veilig verbonden met machines, industriële pc's en besturingen.

Door gebruik te maken van VPN-verbindingen hebben servicemedewerkers wereldwijd toegang tot de apparaten en kunnen ze onderhoudswerkzaamheden uitvoeren zonder ter plaatse te hoeven zijn.

Voordeel: dit bespaart tijd en kosten en verhoogt de efficiëntie van onderhoudsprocessen.

Overzicht van de structuur voor onderhoud op afstand Interactie van alle componenten

Het servicepersoneel gebruikt een gratis OpenVPN-softwareclient op de servicecomputer of -tablet en verbindt het werkstation met de cloud.

De machines zijn voorzien van industriële routers voor onderhoud op afstand of PLCnext Control en zodra het nodig is, bouwen ze een VPN-verbinding met de mGuard Secure Cloud op. De opbouw van de VPN-verbindingen kan lokaal door hardware (bijv. sleutelschakelaar) of software van de installatie-exploitant worden geregeld.

Machines en systemen op afstand kunnen worden verbonden via alle moderne technologieën zoals 5G, 4G, glasvezel enz.

Topologie Hoe de mGuard Secure Cloud werkt

Hoe de mGuard Secure Cloud werkt

Technische eigenschappen met een oogopslag Innovatief, veilig en krachtig ecosysteem

Met onze beproefde cloudtechnologie kunt u uw machines en systemen 24 uur per dag en overal ter wereld veilig en betrouwbaar op afstand bedienen.

Technische kenmerken van mGuard Secure Cloud
China VPN+

Veilige en officieel geautoriseerde verbindingen

China VPN+ Versleutelde VPN-verbindingen naar China

De mGuard Secure Cloud biedt een officieel goedgekeurde oplossing voor VPN-verbindingen naar China met 99% beschikbaarheid, aangeboden als een flatrate service.

De China VPN+ oplossing maakt zeer veilige, versleutelde communicatie mogelijk met mGuard-VPN-verbindingen via de backbone van de provider. De gegevens worden end-to-end versleuteld verzonden door het 'Chinese National Network-Security' zonder de veiligheid en integriteit van de gegevens in gevaar te brengen.

Voordeel: wij bieden een vertrouwenswaardige en door de instanties goedgekeurde oplossing voor toegang op afstand tot uw machines en installaties in China.

Overzicht van abonnementen op clouddiensten

Volledige flexibiliteit met de abonnementen op cloudservices

Boekbare opties Van gratis tot schaalbaar

De basisversie van de mGuard Secure Cloud met twee serviceverbindingen en 8 GB datavolume is gratis beschikbaar.

U kunt op jaarbasis extra opties boeken die passen bij uw individuele serviceconcept, zoals

  • Remote Access+: 1 extra serviceverbinding met 4 GB maandelijks overdrachtsvolume
  • China VPN+: veilige en officieel toegestane verbindingen
  • Verkeer+ 1000: 1 TB extra verkeer per klant
  • Traffic+ 100: 100 GB extra verkeer per klant
  • Traffic+ 10: 10 GB extra verkeer per klant
  • Support+: contact per e-mail en telefoon tijdens kantooruren

Voordeel: u hebt volledige flexibiliteit en bespaart de moeite van het onderhouden en updaten van uw systemen. Hierdoor kunt u uw middelen investeren in uw core business.

Publieke cloud vs. privécloud
Whitepaper

Publieke cloud of privécloud? Welke oplossing is het meest geschikt voor mijn bedrijf?

In deze Whitepaper vergelijken we beide cloudmodellen en geven we een aanbeveling over welke optie wordt aanbevolen in termen van beveiliging, toegankelijkheid en kosten.

Nu gratis downloaden
Tablet voor mGuard Secure Cloud