Onderhoud op afstand in de cloud
Internettechnieken geven u de mogelijkheid altijd en overal verbindingen met uw machines en installaties tot stand te brengen. Om ervoor te zorgen dat uw netwerkverbindingen beveiligd zijn tegen storingen en manipulatie, biedt Phoenix Contact u producten aan die van de modernste veiligheidsmechanismen zoals Virtual Private Networks (VPN), Deep Packet Inspection (DPI) en zelflerende firewalls zijn voorzien. Dat waarborgt vertrouwelijkheid, integriteit en authenticiteit van uw data.
De mGuard Secure Remote Service verbindt servicemedewerkers en de installaties voor onderhoud op afstand veilig via het internet. Deze industriële dienst biedt zowel exploitanten als machine- en installatiebouwers een complete turn-key oplossing aan voor onderhoud op afstand in de cloud.
Uw voordelen
- Eenvoudige ingebruikname dankzij configuratie-wizards
- Intuïtief bedienbare webinterface
- Compatibel met alle mGuard Security Appliances, TC Cloud-clients, gecertificeerde software-VPN-clients en PLCnext Control
- Ondersteuning van mobiele apparaten, zoals de Apple iPad en iPhone
- Betrouwbaar geëxploiteerd datacentra met hoge beschikbaarheid
Onderhoud op afstand voor compacte, autonome machines Eenvoudige aansluiting op de mGuard Secure Remote Service
Bij veel machines is het verhelpen van storingen, het actualiseren van het PLC-programma alsmede verdere ondersteuning op afstand gewenst. Deze toegang op afstand kan snel en veilig worden gerealiseerd met de mGuard Secure Remote Service.
Voor onderhoud op afstand van een enkele, compacte machine met een klein IP-netwerk zijn de Cloud Clients geschikt. U maakt via VPN een veilige verbinding tussen de machine en de mGuard Secure Remote Service. Voor standalone machines zonder netwerkverbinding is de mobiele versie bijzonder geschikt. In bestaande netwerken kan onderhoud op afstand eenvoudig achteraf worden uitgevoerd met de LAN-versie. De Cloud Clients kunnen gemakkelijk worden geïntegreerd in een bestaand machinenetwerk.
Naar de producten
Integratie in het productienetwerk Bescherming van het netwerk
Bij in een netwerk gekoppelde machines wordt de bescherming tegen ongeautoriseerde toegang voor personen of schadelijke software steeds belangrijker. De mGuard-producten FL MGUARD RS2000 van Phoenix Contact beveiligen uw machinenetwerk met een sterke, flexibele en eenvoudig te gebruiken firewall. Hierdoor kan de toegang van machines tot het productienetwerk, bijvoorbeeld tot ERP-systemen, worden geregeld en kunnen de machines via VPN veilig worden verbonden met de mGuard Secure Remote Service. De verbinding voor onderhoud op afstand wordt automatisch in de cloud geconfigureerd en op de FL MGUARD geladen. Een sleutelschakelaar is geschikt voor het starten van de verbinding, zodat de volledige controle over de VPN-verbinding bij de operator ter plaatse blijft.
Naar de producten
Hoge beschikbaarheid van het netwerk Het dataverkeer bewaken
Bij een groot aantal in een netwerk gekoppelde machines en installaties heeft de beschikbaarheid van de machinenetwerken de hoogste prioriteit. Daarvoor zijn een gedetailleerde monitoring van het dataverkeer en complexe veiligheidsconcepten noodzakelijk.
De FL MGUARD bewaakt de communicatie tussen het productie- en machinenetwerk. De MGUARD RS4004's hebben ook een DMZ-poort (demilitarized zone). Dit maakt veilige, lokale onderhoudstoegang tot de machine mogelijk met behulp van aanvullende firewallregels. Een firewall controleert inkomend en uitgaand dataverkeer op elke poort. Dit betekent dat tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de machine geen toegang kan worden verkregen tot het productienetwerk.