Cloud-clients Cloud-clients sluiten uw servicedoelen, zoals machines en installaties, veilig via het internet op de mGuard Secure Cloud aan en maken een betaalbare en schaalbare toegang op afstand en onderhoud op afstand overal ter wereld mogelijk. De apparaten bieden machine- en installatiebouwers een eenvoudige oplossing met een veilige bediening aan zonder dat ze specifieke vakkennis over de netwerktechniek en VPN-technologie hebben.
Uw voordelen
- Hoge veiligheid door sleutelklare VPN-infrastructuur
- Betaalbare instap in cloudgebaseerde toegang op afstand en onderhoud op afstand
- Eenvoudige inbedrijfstelling door configuratiewizards in de cloud
- Lokale controle van de aansluiting op afstand door de aansluiting voor sleutelschakelaars
- Inbedrijfstelling aan het apparaat via webinterface of de SD-kaart
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX voor veilig onderhoud op afstand
Onderhoud op afstand met de cloud-client
De CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX is de meest betaalbare instap voor op de cloud gebaseerd onderhoud op afstand. Deze maakt gebruik van een Ethernet WAN-poort, die direct op het netwerk van de exploitant van de installatie wordt aangesloten, evenals een Ethernet LAN-poort die indien nodig een veilige aansluiting met het machinenetwerk tot 100 Mbit/s mogelijk maakt.
Met slechts één klik kunt u beslissen of de firewall alle communicatie tussen het exploitanten- en machinenetwerk verhindert of dat de installatie kan communiceren met het exploitantennetwerk, bijv. om gegevens met een ERP-systeem uit te wisselen.
Het apparaat kan vanuit de cloud met behulp van een overzichtelijke configuratiewizard volledig worden geparametreerd. De configuratie kan gemakkelijk worden geüpload naar het apparaat via het web based management of de SD-kaart. Verkeerde configuraties die de veiligheid van de installatie in gevaar brengen, worden zo vermeden.
Eenvoudig onderhoud op afstand via de cloud
Eenvoudige koppeling met de mGuard Secure Cloud
De mGuard Secure Cloud is uw veilige plug-and-connect-ecosysteem voor toegang op afstand. Ideaal voor alle soorten organisaties die niet de tijd of de kennis hebben om een betrouwbare oplossing voor toegang op afstand te configureren en te gebruiken.
De cloud maakt het eenvoudig om apparaten van Phoenix Contact wereldwijd veilig met de cloudinfrastructuur te koppelen en om met slechts één vingertik toegang op afstand mogelijk te maken tot machines, systemen en installaties.
De mGuard Secure Cloud maakt gebruik van de voordelen van abonnementen op clouddiensten voor een flexibele aanpassing aan de behoeften van uw bedrijf.
Volledige controle dankzij sleutelschakelaar
De signaaluitgang van de cloud-clients maakt de signalering van de verbindingsstatus mogelijk, bijv. voor een besturing of met behulp van lampen voor het personeel op locatie.
De digitale ingang voor de opbouw van de verbinding op afstand daarentegen garandeert maximale controle voor de exploitant van de installatie. Daardoor kan hij, in geval van een noodzakelijk onderhoud, de machinebouwer tijdelijk toegang geven. Hiervoor is bijvoorbeeld een sleutelschakelaar geschikt die tevens het per ongeluk openen van een toegang op afstand verhindert.
De cloud-clients hebben een groter temperatuurbereik en kunnen ook worden gebruikt voor externe installaties buiten de fabriekshallen. Dat maakt de apparaten nog flexibeler.
De installatie-exploitant kan de verbinding op afstand via de digitale ingang besturen
Productoverzicht cloud-client
|
|
|
|---|---|
| Cloud client met WAN-interface | |
| Productomschrijving | CLOUD-CLIENT 1101T-TX/TX |
| Extern netwerk | Gebruikersnetwerk via Ethernet |
| Technologie | 100 Mbit/s |
| Lokale interface | 1 x LAN, 1 x WAN |
| Meldcontact voor verbinding op afstand | Ja |
| Digitale ingang voor verbindingsopbouw (sleutelschakelaar) | Ja |
| Temperatuurbereik | -40 °C ... +70 °C |
| Artikelnr. | 1221706 |
| Naar de productlijst |