CELLULINK 2401-4G EU M25
-
Router
1503433
Industriële 4G-outdoor-router, CAT1, 10 MBit/s, geïntegreerde antennes 1x1 SISO, EU-apparaat, fallback naar 2G, mastmontage, wandmontage met toebehoren, 1 RJ45-poort (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Wat betekent "eSIM ready"?
Alle apparaten zijn voorzien van een eUICC. De eSIM/eUICC kan worden gebruikt na een firmware-update.
Kunnen de Cellulink-apparaten een VPN-tunnel tot stand brengen?
Nee, de Cellulink-apparaten hebben geen VPN-functie. Onversleutelde communicatie van uw applicatie naar de installatielocatie van het apparaat is een kwetsbaar punt, vooral bij montage op afstand in openbare ruimtes. Uw applicatie moet altijd end-to-... Meer bekijken
Nee, de Cellulink-apparaten hebben geen VPN-functie. Onversleutelde communicatie van uw applicatie naar de installatielocatie van het apparaat is een kwetsbaar punt, vooral bij montage op afstand in openbare ruimtes. Uw applicatie moet altijd end-to-end versleuteld zijn. Gebruik hiervoor een besturing die geschikt is voor VPN, bijv. PLCnext Control, of een Security Appliance zoals de productfamilie mGuard. Normale internetcommunicatie met een cloud of webserver zou al versleuteld moeten zijn. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld TLS encryptie (HTTPS, MQTTS). Een VPN-functie in Cellulink is dan niet meer nodig. Als u toch een draadloze router met VPN-functie nodig hebt, gebruik dan de productfamilie TC ROUTER.
Minder bekijkenHebben de Cellulink-apparaten een energiebesparende modus?
De apparaten hebben geen energiebesparende modus. U kunt de mobiele ontvangstmodule echter uitschakelen via het web based management of via een API. Dit vermindert het energieverbruik van het apparaat aanzienlijk. Communicatie via het mobiele netwerk... Meer bekijken
De apparaten hebben geen energiebesparende modus. U kunt de mobiele ontvangstmodule echter uitschakelen via het web based management of via een API. Dit vermindert het energieverbruik van het apparaat aanzienlijk. Communicatie via het mobiele netwerk is dan niet meer mogelijk.
U kunt maximaal energie besparen door het apparaat helemaal uit te schakelen. Een besturing kan bijvoorbeeld de PoE-voeding schakelen via een relais. Houd er rekening mee dat het even duurt voordat het apparaat is opgestart en geregistreerd in het mobiele netwerk.
Hoe wordt het apparaat van stroom voorzien?
In tegenstelling tot de M40-variant kunt u de M25-variant niet met gelijkstroom voeden. De M25-variant wordt met stroom gevoed via de Ethernet-kabel. Hiervoor kunt u PoE gebruiken in overeenstemming met 802.3af of passieve PoE.