Als passieve PoE-oplossing levert de Ethernet Power Adapter via de Ethernet-kabel de stroom die op de klem wordt gevoed. Dankzij de compacte bouwvorm, de railmontage en een temperatuurbereik van -40 °C tot +75 °C is het apparaat ideaal voor 10/100-Mbit/s-toepassingen voor het voeden van PoE-eindapparaten (PD).
ETH POWER ADAPTER
-
Powermodul
1679314
Passieve PoE-oplossing voor vaste voeding van PoE-eindapparaten (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, railmontage
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige oplossing voor spanningsoverdracht op ongebruikte aders
Uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C ... +75 °C
Steekbare zekering
Compacte bouwvorm
Led voor signalering van de aangesloten spanning