Modulaire behuizingen BC

Modulaire behuizingen BC

Gebouwenautomatisering toekomstgericht ondersteunen

De handige features van de BC-serie: een vrij te kiezen printplaataansluittechniek en een 16-polige montagerail-busverbinder.

Terug naar DIN-railbehuizing

Categorieën

Zoeken in Modulaire behuizingen BC

Toon alle producten uit deze categorie

Modulaire elektronicabehuizingen van de BC-serie staan voor toekomstgerichte toepassingen in de gebouwenautomatisering. De elektronicabehuizingen overtuigen door een modern design, veelzijdige printplaataansluittechniek en een efficiënte montagerail-busverbinder. BC-behuizingen zijn geschikt voor directe wandmontage of voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880.

Uw voordelen:

  • maximale flexibiliteit door vrije keuze bij de printplaataansluittechniek en verschillende bouwbreedten
  • normconforme behuizingsafmetingen en inbouwmaten voor toepassing in installatieverdelers
  • snelle installatie of moduulvervanging zonder de rij te verbreken, mogelijk gemaakt door de HBUS-verbinder
  • 16-polige montagerail-busverbinder voor seriële en parallelle modulaire communicatie
  • vrijheid bij de apparaatontwikkeling, want plaatsing van de printplaat in drie verschillende richtingen
  • optimale aanpassing aan de vereisten voor het apparaat dankzij diverse beschermkapvarianten

Maximale flexibiliteit

Maximale flexibiliteit  

Maximale flexibiliteit bij de keuze van de aansluiting

Flexibiliteit anders gedefinieerd met het innovatieve modulaire bovenste deel. Beslis zelf hoeveel bouwruimte u nodig hebt en pas het bovenste behuizingsdeel aan de toepassing aan. Dit is de eerste behuizing die aan uw vormgevingswensen kan worden aangepast.

  • normconforme behuizingsgeometrie volgens DIN 43880 voor de apparaatinbouw in installatieverdelers
  • nauwkeurig passende integratie van de meest uiteenlopende aansluittechnieken

Vrije keuze van de printplaataansluittechniek

Vrije keuze van de printplaataansluittechniek  

Vrije keuze van de aansluiting

De doorslaggevende factor voor de veelzijdigheid van de BC-serie is de vrije keuze bij de printplaataansluittechniek. Daartoe bieden de installatie-inbouwbehuizingen van Phoenix Contact verschillende aansluitruimten:

  • BC...U11 met een kleine inbouwruimte voor printplaataansluitingen: ideaal voor COMBICON compact
  • BC...U22 met inbouwruimte voor printplaataansluitingen: voor klassieke aansluittechnieken of dataconnectoren

Verschillende beschermkapvarianten

Verschillende beschermkapvarianten  

Verschillende beschermkapvarianten

Veelzijdigheid als kerngedachte achter de BC-serie geldt ook voor het ontwerp van de beschermkap. Welke eisen u ook maar aan uw moduul stelt, de beschermkap is transparant of in het grijs leverbaar en kan worden verzegeld.

  • transparante beschermkap met de hand te openen, met daarachter geplaatste kunststofplaat voor integratie van displays of bedieningselementen
  • mogelijkheid tot verzegelen van de transparante beschermkap

Montagerail-busverbinder

Montagerail-busverbinder  

Montagerail-busverbinder

Maak een snelle en eenvoudige aansluiting van uw modulen mogelijk – de busverbinder is de sleutel tot een slim moduulconcept:
data en energie kunnen serieel of parallel worden overgedragen (4 x energie, 2 x serieel, 10 x parallel)

  • eenvoudige moduulinstallatie, geen verbreking van de rij bij moduulvervanging, minder bedradingswerkzaamheden
  • 16 vergulde contacten voor een zeer goede geleiding

Optische signaalindicaties

Lichtgeleiders  

Optische signaalindicaties

Lichtgeleiders voor elektronicabehuizingen HS LC zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Als service bieden wij op verzoek ook de benodigde bewerking van de elektronicabehuizingen aan.

  • lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
  • eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
  • ESD-vastheid

Over de modulaire behuizingen van Phoenix Contact

Met modulaire behuizingen beschermt u uw printplaat en realiseert u een optimale moduuloplossing. Tegelijkertijd bespaart u ruimte, tijd en geld. Profiteer van de zeer uitgebreide keuzemogelijkheden die ons omvangrijke assortiment biedt. U profiteert van betrouwbare, duurzame en doordachte behuizingen voor (semi-)industriële apparaten. Onze behuizingen bieden optimaal gebruik van de ruimte door in stappen oplopende bouwbreedten en verschillende behuizingshoogten.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service

Downloads


Modulair behuizingssysteem BC

Behuizingssysteem voor de gebouwenautomatisering.