BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10
-
Behuizingsset
1456991
DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880, voor montage op montagerail, met transparant draaideksel, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005), breedte: 107,6 mm, hoogte: 89,7 mm, diepte: 60,7 mm, printplaatoppervlak: 8300 mm2