BC 35,6 OT 0C0C KMGY - Bovenste behuizingsdeel
1538938

DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN​ 43880, modulair bovenste behuizingsdeel, breedte: 35,6 mm, hoogte: 89,7 mm, diepte: 49,78 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Op SPT-THR afgestemde behuizingen maken een snelle ontwikkeling van apparaten mogelijk en de optimale bescherming van de elektronica
Specifieke onlineconfiguratie voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
Normconforme behuizingsafmetingen en inbouwmaten voor toepassing in installatieverdelers
Eenvoudig naar uw specifieke artikel: maak gebruik van de intuïtieve onlineconfigurator