Elektronicabehuizingen voor Raspberry Pi-toepassingen

Elektronicabehuizingen voor Raspberry Pi-toepassingen

Modulaire behuizingen van de series RPI-BC en UCS-RPI zijn speciaal ontwikkeld voor de integratie van de Raspberry Pi-computers. De elektronicabehuizingen RPI-BC zijn ontworpen conform DIN 43880, zijn rijgbaar en kunnen op montagerails of direct aan de wand worden bevestigd. Dankzij het toebehoren, zoals basissteunen en tafeladapters, kan de UCS-RPI ook buiten de schakelkast gebruikt worden. Optionele interfaces maken een eenvoudige functie-uitbreiding van de geïntegreerde Single-Board-Computer mogelijk.

Uw voordelen

  • Flexibele functie-uitbreidingen door optionele interfaces en andere toebehoren
  • Snelle assemblage zonder gereedschap door eenvoudige vergrendeling van de behuizingselementen
  • 16-polige montagerail-busconnector voor seriële en parallelle modulaire communicatie bij de RPI-BC-serie
Gratis sample
Test de behuizingen voor Raspberry Pi-toepassingen

Wilt u elektronicabehuizingen van de RPI-BC- en UCS-RPI-serie testen voor Raspberry Pi-toepassingen? – Bestel meteen uw persoonlijke proefset. We geven deskundig advies over de keuze en het design-in van de behuizingen voor de gewenste toepassing. Overtuig uzelf van de voordelen van de oplossingen van Phoenix Contact.

Gratis sample bestellen
Elektronicabehuizingen van de RPI-BC- en UCS-RPI-serie voor Raspberry Pi-toepassingen
Veldbehuizing en montagerailbehuizing

Configurator voor elektronicabehuizingen

Stel uw elektronicabehuizing voor het veld- of binnengebruik samen: selecteer de gewenste behuizingsserie, het passende onderste deel en de afdekplaat. Voeg de passende aansluittechniek toe – klaar.

Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek van Phoenix Contact

Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek

Als toonaangevende fabrikant van connectoren en elektronicabehuizingen werkt Phoenix Contact er continu aan om nieuwe oplossingen voor de toenemende eisen van uw industriële en infrastructuurapplicaties te ontwikkelen.

Ontdek onze nieuwe apparatenaansluittechniek voor de overdracht van signalen, data en vermogen alsmede de veelzijdige elektronicabehuizingen.

Behuizingen voor Raspberry Pi-toepassingen in één oogopslag Met een niet-conform design en gemakkelijk uitbreidbare functies zijn de RPI-BC- en UCS-RPI-behuizingseries de ideale behuizing voor uw mini-PC. Klik op één van de spots voor meer informatie.

Interactieve beeldkaart: Elektronicabehuizingen van de RPI-BC- en UCS-RPI-serie
Montage zonder gereedschap
Montage zonder gereedschap van de Raspberry Pi-computer, de behuizingshelften en de optionele printplaten.
Montage zonder gereedschap
Uitgebreide toepassingsgebieden
Printplaten met steekbare, op de behuizing afgestemde push-in-connector vergroten de individuele toepassingsgebieden.
Uitgebreide toepassingsgebieden
Ideaal samenspel met andere apparaten
De 16-polige montagerail-busconnector maakt een ideaal samenspel van uw Raspberry Pi-oplossing met andere apparaten mogelijk.
Ideaal samenspel met andere apparaten
Interactieve bediening
De UCS-elektronicabehuizing biedt niet alleen plaats aan de Raspberry Pi, maar kan ook het bijbehorende 7"-touchdisplay integreren.
Interactieve bediening
Veelzijdig omhulsel voor uw Raspberry Pi-computers
Talrijke behuizingsvarianten en uitgebreid toebehoren geven uw Raspberry Pi een omhulsel dat zich gemakkelijk aan uw omgeving kan aanpassen.
Veelzijdig omhulsel voor uw Raspberry Pi-computers

Elektronicabehuizingen voor Raspberry Pi-computers: frames voor maximale vermogens

De perfecte behuizing voor uw Raspberry Pi is de elektronicabehuizing van de RPI-BC- en UCS-RPI-serie. U kunt niet alleen de mini-PC integreren, maar ook extra elektronica en schakelingen. De behuizingen kunnen gemakkelijk worden gemonteerd op de montagerail in de schakelkast. Informeer naar de producteigenschappen van de RPI-BC-serie.

Perfecte bescherming voor Raspberry Pi-oplossingen

Industriële uitbreidingen bij de modulaire BC-behuizing
Montage zonder gereedschap bij de modulaire BC-behuizing
Verschillende afdekplaatvarianten voor de modulaire BC-behuizing
Meerdere behuizingen van de RPI-BC-serie die via TBUS worden verbonden
Elektronicabehuizing van de UCS-RPI-serie in een doorsnedetekening
Doorsnedetekening van een aan de zijkant gemonteerde behuizing van de UCS-RPI-serie
Industriële uitbreidingen bij de modulaire BC-behuizing

Optionele interfaces en verder toebehoren breiden de toepassingsgebieden uit. U kunt gemakkelijk en veilig signalen bekabelen naar GPIO's met connectoren uit de PTSM-serie. De installatie van extra printplaten is eveneens mogelijk.

Montage zonder gereedschap bij de modulaire BC-behuizing

De behuizingsdelen kunnen eenvoudig worden vastgeklikt en maken zo een normconforme montage zonder gereedschap mogelijk. Bovendien biedt dit een industriële Push-in-aansluittechniek. Daardoor is de RPI-BC-behuizing zeer geschikt voor de gebouwen- en industriële automatisering.

Verschillende afdekplaatvarianten voor de modulaire BC-behuizing

Dankzij het behuizingsontwerp bieden de behuizingen veelzijdige mogelijkheden voor Raspberry Pi-toepassingen. Stel uit verschillende afdekplaatvarianten uw gewenste behuizing samen. Afdekplaatvarianten zijn in het grijs, zwart of transparant verkrijgbaar. Afsluiting van de afdekplaten is mogelijk – evenals het feit dat deze zonder gereedschap stevig kunnen worden vergrendeld of geopend.

Meerdere behuizingen van de RPI-BC-serie die via TBUS worden verbonden

Montagerail-busconnectoren zijn de sleutel tot het slimme apparaatconcept. Profiteer van de snelle en eenvoudige aansluiting van uw behuizing met de Raspberry-Pi-SBC​. Data en vermogen kunnen serieel of parallel worden overgedragen (4 ​​x​​ ​​vermogen, 2 ​​x​​ ​​serieel, 10 ​​x​​ ​​parallel). In geval van een modulewisseling hoeft de verbinding niet te worden ontbonden. 16 vergulde contacten zorgen voor een goede geleiding.

Elektronicabehuizing van de UCS-RPI-serie in een doorsnedetekening

De universele behuizingen van de serie UCS zijn de ideale oplossing voor embedded systems. De UCS-RPI-behuizingen beschermen de Raspberry Pi-SBC betrouwbaar tegen externe invloeden. Deze zijn voorbereid voor de montage van het originele Raspberry Pi 7“-touchdisplay. Varianten bieden extra ruimte voor individuele uitbreidingen.

Doorsnedetekening van een aan de zijkant gemonteerde behuizing van de UCS-RPI-serie

De UCS-elektronicabehuizingen kunnen door ​toebehoren, zoals ​basissteunen of ​wandbevestigingen, nog universeler worden toegepast – ook in de ​schakelkast. Centrale kenmerken van de behuizing zijn:

• Montagerailadapters met zijlengten 125 mm of 145 mm

• Basissteunen zijn voor alle 74 mm-varianten ook als wandbevestigingen in verschillende kleuren leverbaar

• Stootvaste beschermhoeken voor de hoeken van de behuizing en de afdekking van de schroefgaten

• Stapeladapter voor het combineren van Raspberry Pi behuizingen met standaard UCS-behuizingen

E-paper
Een overzicht van het productenprogramma van elektronicabehuizingen

Ontdek de behuizingen voor de montagerail en het buitengebruik en lees hoeveel mogelijkheden er zijn om de elektronicabehuizingen aan uw eigen wensen te kunnen aanpassen.

E-paper openen
Montagerailbehuizing en veldbehuizing
Elektronicabehuizingen voor de montagerail

Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails

Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.