Apparaataansluitingen voor de gebouwenautomatisering Building Intelligence verandert de apparaataansluiting: in slimme gebouwen worden verschillende toepassingen decentraal in een netwerk gekoppeld. Voor een succesvol systeem zijn gestandaardiseerde apparaataansluitingen nodig, zodat de afzonderlijke gebouwensystemen en hun applicaties gemakkelijk en snel met elkaar kunnen communiceren. Met oplossingen van Phoenix Contact blijft uw concurrentiepositie in de gebouwenautomatisering langdurig gewaarborgd.

Intelligente apparaataansluitingen in de gebouwenautomatisering

Uw voordelen

  • Slimme aansluiting op het netwerk: apparaatcommunicatie dankzij passende aansluitingen voor IP-gebaseerde protocollen, zoals BACnet IP, Modbus/TCP, REST en MQTT
  • Omvangrijk productenprogramma: aansluittechniek en elektronicabehuizingen voor apparaten in de gebouwenautomatisering
  • Meer dan standaard: individuele designs voor intelligente apparaten voor de technische gebouwenuitrusting
  • Excellente service: competent advies en design-in-support voor snelle aansluitoplossingen
Whitepaper over SPE in gebouwenautomatisering

Whitepaper over SPE in gebouwenautomatisering

Een moderne en toekomstgerichte communicatie-infrastructuur: Single Pair Ethernet is de oplossing. De technologie wordt ook gebruikt in gebouwenautomatisering en maakt efficiënt gebruik van datakabels mogelijk. Hoe bestaande infrastructuren kunnen worden hergebruikt voor Single Pair Ethernet leest u in onze Whitepaper.

Modern gebouw van buiten

Digitale 3D-tour over onze aansluitoplossingen in de gebouwenautomatisering

Loop samen met ons door een volautomatisch gebouw. Tijdens de 3D-tour ontdekt u hoe aansluitoplossingen en behuizingen voor u van voordeel kunnen zijn.

GRATIS SAMPLES
Test apparaataansluitingen voor de gebouwenautomatisering

Wilt u apparatenaansluittechniek voor slimme gebouwen uitproberen? Maak een selectie van verschillende samples en bestel direct uw persoonlijke sample-pakket. U krijgt vakkundig advies, gericht op de toepassing in uw applicatie. Wij hopen dat u begrijpt dat wij deze hoogwaardige samples alleen naar zakelijke contacten sturen.

Gratis samples bestellen
Binnenaanzicht van een geautomatiseerd gebouw
Apparaataansluitingen in de HVAC-techniek

Apparatenaansluittechniek voor HVAC toepassingen

Toenemende eisen aan de energie-efficiëntie vragen om veeleisende oplossingen bij de regeling, besturing en uitrusting van verwarmings- en ventilatiesystemen en airconditionings (HVAC). Ze maken deel uit van de technische voorziening van een gebouw en hebben daarom een enorme invloed op de functionaliteit, het rendement en de behaaglijkheid van gebouwen. Printplaataansluitingen en elektronicabehuizingen van Phoenix Contact waarborgen een betrouwbare overdracht van signalen, data en vermogen en een betrouwbare procesautomatisering.

Apparatenaansluittechniek voor de bewakings- en veiligheidstechniek

Apparatenaansluittechniek voor de bewakings- en veiligheidstechniek

Voor de permanente betrouwbare werking moeten de bewakings- en veiligheidstechniek eenvoudig te installeren en te onderhouden zijn. Printklemmen en -connectoren, dataconnectoren en elektronicabehuizingen van Phoenix Contact bieden talrijke oplossingen voor veiligheidskritische toepassingen in de gebouwentechniek. Hiertoe behoren bijvoorbeeld toepassingen voor camera- en monitorsystemen, inbraak- en brandalarmsystemen.

Intelligente gebouwen hebben ook slimme aansluittechniek nodig. Wat moet worden voorkomen, is dat installateur en exploitant overweldigd raken door al deze netwerktechniek. Vertrouw op intelligente oplossingen van Phoenix Contact.

Michael Radau - Phoenix Contact, Application Manager Building-IoT Devices
Michael Radau, Application Manager Building-IoT Devices bij Phoenix Contact