BC 107,6 OT U22 HS 2B 90 KMGY
-
Bovenste behuizingsdeel
1754329
DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880, bovenste behuizingsdeel (U22) met ventilatiesleuven, Inbouwdiepte aansluittechniek: 22,35 mm, breedte: 107,6 mm, hoogte: 89,7 mm, diepte: 54,85 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)
Productdetails
| Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
| Producttype | Bovenste behuizingsdeel |
| Behuizingstype | DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880 |
| Behuizingstype | Modulaire gebouweninstallatiebehuizing |
| Behuizingsserie | BC |
| Productfamilie | BC 107,6.. |
| Max. aantal polen | 64 (rastermaat: 2,5 mm) |
| 48 (rastermaat: 3,5 mm) | |
| 40 (rastermaat: 5 mm) | |
| 24 (rastermaat: 7,5 mm) | |
| Aantal (Aansluitopeningen) | 4 |
| Ventilatieopening aanwezig | ja |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 1 (aan beide zijden) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 107,6 mm |
| Hoogte | 89,7 mm |
| diepte | 54,85 mm |
| Deeleenheid | 6 TE |
| Printplaatontwerp | |
| Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal Bovenste behuizingsdeel | PC |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 20 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 20 °C |
| reductiefactor | 1 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 13,08 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 30 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 30 °C |
| reductiefactor | 0,84 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 11 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 40 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 40 °C |
| reductiefactor | 0,72 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 9,4 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 50 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 50 °C |
| reductiefactor | 0,6 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 7,85 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 60 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 60 °C |
| reductiefactor | 0,48 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 6,3 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 70 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 70 °C |
| reductiefactor | 0,38 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 5 W |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| mechanische bestendigheid/valtrommel | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| valhoogte | 50 cm |
| frequentie | 50 |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
| Aantal printplAatbevestigingen | 12 |
| Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
| printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| montagetechniek | Inklikken |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| soort verpakking | Karton |
| Artikelnummer | 1754329 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | ACHBAB |
| Productcode | ACHBAB |
| GTIN | 4067923321335 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 46,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,11 g |
| Douanetariefnummer | 84879090 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Printklem 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Printklem 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Printklem 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Printklem 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Printklem 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Printklem 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Printklem 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Printklem 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Printklem 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Printklem 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Printconnectoren 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Printklem 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Printklem 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Printklem 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Printklem 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Printconnectoren 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Pin header 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - Printklem 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - Printklem 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - Printklem 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Printconnectoren 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Printconnectoren 1725549
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Printklem 1841555
-
SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 - Printklem 1823298
-
SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - Printklem 1823489
-
SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Printklem 1071209
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149867
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Onderste behuizingsdeel 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Onderste behuizingsdeel 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Onderste behuizingsdeel 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Onderste behuizingsdeel 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Onderste behuizingsdeel 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Onderste behuizingsdeel 2203815
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Behuizingsdeksel met touchdisplay 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Beschermkap 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Beschermkap 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Beschermkap 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Beschermkap 2896173
-
FR 1,27/ 6-FV 6,25 - SMD-contraconnectoren 1374026
-
FR 1,27/ 16-FV 6,25 - SMD-contraconnectoren 1374028
-
FR 1,27/ 32-FV 6,25 - SMD-contraconnectoren 1374031
-
FR 1,27/ 40-FV 6,25 - SMD-contraconnectoren 1374032
-
FR 1,27/ 6-FV 9,05 - SMD-contraconnectoren 1374872
-
FR 1,27/ 16-FV 9,05 - SMD-contraconnectoren 1374874
-
FR 1,27/ 32-FV 9,05 - SMD-contraconnectoren 1374879
-
FR 1,27/ 40-FV 9,05 - SMD-contraconnectoren 1374880
-
FR 1,27/ 6-MV 1,75 - SMD-stiftconnectoren 1373826
-
FR 1,27/ 16-MV 1,75 - SMD-stiftconnectoren 1373828
-
FR 1,27/ 32-MV 1,75 - SMD-stiftconnectoren 1373886
-
FR 1,27/ 40-MV 1,75 - SMD-stiftconnectoren 1373887
-
FR 1,27/ 6-MV 3,25 - SMD-stiftconnectoren 1337137
-
FR 1,27/ 16-MV 3,25 - SMD-stiftconnectoren 1337139
-
FR 1,27/ 32-MV 3,25 - SMD-stiftconnectoren 1337147
-
FR 1,27/ 40-MV 3,25 - SMD-stiftconnectoren 1337142
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149882
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149873
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149874
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149872
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149871
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149870
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149866
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1337238
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1337239
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1337240
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1337243
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Coaxiale printplaatconnector 1340151
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Coaxiale printplaatconnector 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LFS - Coaxiale printplaatconnector 1340150
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Coaxiale printplaatconnector 1340152
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1043786
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1043787
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1043790
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1043731
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1043733
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - SMD-stiftconnector afgeschermd 1043757
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043710
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043711
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043714
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043682
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043683
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD-female connector strip afgeschermd 1043685
-
CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332630
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332632
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-printplaatconnectoren 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332637
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332638
-
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332636
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - USB-printplaatconnectoren 1430989
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD - USB-printplaatconnectoren 1332645
-
CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD - USB-printplaatconnectoren 1332646
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB-printplaatconnectoren 1332643
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Modulaire RJ45-printplaatconnectors 1149858
-
SPE-T1-STSM-180 - SPE-printplaatconnectoren 1163798
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE-printplaatconnectoren 1163797
-
SPE-T1-STRM-90-LED - SPE-printplaatconnectoren 1215778
-
SPE-T1-M8MSM-180-SMD - SPE-printplaatconnectoren 1215777
-
SPE-T1-M8MSM-180 - SPE-printplaatconnectoren 1163793
-
SPE-T1-M8MRM-90 - SPE-printplaatconnectoren 1163795
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Montagerail-busconnector 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Montagerail-busconnector 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Afdekkap 1252176
-
HBUS-B SET BK - Afdekkap 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Pin header 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Pin header 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Pin header 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Pin header 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Verhoogde rand 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folietoetsenbord 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folietoetsenbord 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754308
-
BC 35,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schroevenset 1756991
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Welke ondersteuning biedt Phoenix Contact op het gebied van thermomanagement?
Phoenix Contact ondersteunt u met cataloguswaarden, online simulaties, persoonlijk advies inclusief simulatieservices en (individueel aangepaste) koellichamen.
Hoe worden componenten van verschillende hoogte en grootte optimaal aangesloten op het koellichaam?
De optimale thermische verbinding wordt bereikt door het koellichaam op maat te maken. Dit wordt meestal gedaan door het koellichaam te frezen.
Welke invloed heeft verwarming op de betrouwbaarheid van een apparaat?
De maximumtemperatuur heeft de grootste invloed op de betrouwbaarheid en levensduur van uw apparaat. De uitvalfrequentie verdubbelt bij een temperatuurstijging van 10 °C.
Welke factoren beïnvloeden de temperatuur in de behuizing?
Kleine en krachtige componenten, hoge gegevenssnelheden, stof en onvoldoende ventilatie van de behuizing zijn redenen voor een hoog temperatuurverschil ten opzichte van de omgeving.
Welke informatie geven de vermogensverliesdiagrammen?
De grafen in de diagrammen geven informatie over het vermogen dat de componenten in de desbetreffende behuizing mogen afgeven om een temperatuurverschil met de omgeving niet te overschrijden. De helling van de rechte lijn beschrijft de thermische gel... Meer bekijken
De grafen in de diagrammen geven informatie over het vermogen dat de componenten in de desbetreffende behuizing mogen afgeven om een temperatuurverschil met de omgeving niet te overschrijden. De helling van de rechte lijn beschrijft de thermische geleiding van het systeem. De getoonde situaties verschillen enerzijds in volledige oppervlakteverwarming en verwarming van een hotspot van 20 x 20 mm en anderzijds in een printplaat geïnstalleerd in de behuizing en een zonder behuizing.
Minder bekijkenHoe helpen koellichamen om warmte af te voeren?
De geïntegreerde koellichamen van Phoenix Contact voeren warmte af via thermische geleiding vanaf de hotspot via het thermisch geleidende materiaal (TIM). Het koellichaam geeft deze warmte af aan de omgeving in de vorm van stralingsenergie en via con... Meer bekijken
De geïntegreerde koellichamen van Phoenix Contact voeren warmte af via thermische geleiding vanaf de hotspot via het thermisch geleidende materiaal (TIM). Het koellichaam geeft deze warmte af aan de omgeving in de vorm van stralingsenergie en via convectie tussen de lamellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het schoorsteeneffect, waarbij de verwarmde lucht opstijgt en koude lucht aanzuigt.
Minder bekijkenWelke andere opties zijn er voor thermische optimalisatie?
In veel gevallen is het voldoende om de hotspots anders in te delen of ventilatiesleuven aan te brengen. Een simulatie van de thermische omstandigheden geeft informatie over welke optie het meest geschikt is.... Meer bekijken
In veel gevallen is het voldoende om de hotspots anders in te delen of ventilatiesleuven aan te brengen. Een simulatie van de thermische omstandigheden geeft informatie over welke optie het meest geschikt is.
Minder bekijken