Anwendungen und Lösungen

Anwendungen und Lösungen

Effizienz steigern, Stillstände minimieren

Automatisieren Sie Ihre Anlage zukunftssicher mit unseren maßgeschneiderten Lösungen.

Zurück zu Prozessindustrie

Chemie und Pharma

  • Füllstandsüberwachung
    Füllstandsüberwachung

    Mit der Lösung von Phoenix Contact haben Sie die Füllstände sowie Temperatur und Druck ständig im Blick.

  • Leckageüberwachung
    Leckageüberwachung

    Leckagen einer Pipeline können schlimme Folgen haben. Häufige Ursachen sind nicht nur der Verschleiß, sondern auch unbefugter Zugriff.

  • Maßgeschneiderte Signalrangierung
    Maßgeschneiderte Signalrangierung spart Platz im Schaltraum

    Schaltraum reduzieren mit kompakt bauenden Rangierkonzepten für die Verfahrenstechnik.

  • Notduschenüberwachung
    Notduschenüberwachung

    Eine zentrale Überwachung mit Phoenix Contact erspart regelmäßige Rundgänge und stellt sicher, dass die Notdusche auch unmittelbar nach dem letzten turnusmäßigem Rundgang funktioniert.

  • Pumpen- und Motorenüberwachung
    Pumpen und Motoren

    Phoenix Contact ermöglicht Ihnen eine vorausschauende Wartung von Pumpen und Motoren zur Steigerung der Anlagenverfügbarkeit.

  • Redundanz-Konzepte für die Hilfsspannungsversorgung
    Redundanz-Konzepte für die Hilfsspannungsversorgung

    Eine durchgängig redundante Hilfsspannungsversorgung vom Netz bis zum Verbraucher stellt die Verfügbarkeit in verfahrenstechnischen Anlagen sicher.

  • Ventilstellungsüberwachung
    Ventilstellungsüberwachung

    Handventile kommen in hoher Stückzahl in Prozessanlagen zum Einsatz. Viele Bestandsanlagen arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich und effektiv mit Handventilen.

Öl und Gas

  • Downstream – Netzwerke in der Verfahrenstechnik
    Netzwerke in der Verfahrenstechnik

    In verfahrenstechnischen Anlagen hängt das Ergebnis von einem kontinuierlich gesteuerten Prozess ab.

  • Downstream – Raffinerien
    Raffinerien

    Anlagenverfügbarkeit ist der Schlüsselfaktor, wenn es darum geht, Feldbus­systeme für die Automatisierung in Prozessleitsysteme zu integrieren.

  • Midstream – Pipelines und Transport
    Pipelines und Transport

    Digitalisieren Sie Ihre Transportwege und kommunizieren Sie durchgängig vom Pipeline-Sensor bis in die Leitwarte.

  • Midstream – Tankfarmen
    Tankfarmen

    Phoenix Contact bietet mit modularen Steuerungs- und I/O-Systemen, Fernwirk- und Fernwarttechnik sowie Trennverstärkern für den Ex-Bereich eine breite Basis für die Automatisierung rund um Speichertanks.

  • Offshore – Bohrplattformen
    Bohrplattformen

    Bohrplattformen vereinen maritime Ansprüche und Ansprüche an Technik für den Ex-Bereich.

  • Offshore – FPSO und Plattform-Supplier
    FPSO und Plattform-Supplier

    Bei der kostenintensiven Ölförderung mit FPSOs kann effiziente Automatisierung ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein.

  • Upstream – Förderstätten
    Förderstätten

    Phoenix Contact bietet robuste Überwachungs- und Kommunikationslösungen von der Förderstätte über die Pipeline bis zur Speicherung in lokalen Tanks.

  • Upstream – Messstellen und lokale Tanks
    Messstellen und lokale Tanks

    Auf dem Weg von der Förderstätte zur Weiterverarbeitung oder zu Speichertanks gilt es, die Qualität und den Durchfluss des Förderguts stetig zu überwachen sowie auf Leckagen zu kontrollieren.

Mit unserem Branchen-Know-how und umfassenden Leistungsspektrum erfüllen wir die anspruchsvollen Anforderungen Ihrer Prozessapplikationen. Unsere maßgeschneiderten und zertifizierten Lösungen sorgen für Ausfallsicherheit und Effizienzsteigerungen.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen