- Настраиваемый стандарт благодаря разнообразным возможностям комбинирования перспективной модульной системы
- Очень простое обслуживание благодаря собираемой без инструмента конструкции, бесперебойному монтажу и прозрачному рабочему состоянию
- Чрезвычайно простая интеграция в проект и всесторонняя поддержка от выбора до цифровых услуг
Многоканальный электронный автоматический выключатель с активным ограничением тока для защиты восьми потребителей сети 24 В пост. тока в случае перегрузки или короткого замыкания. С функцией поддержания номинального тока и электронной фиксацией настроенных номинальных токов. Для установки на несущих DIN-рейках.