Дистанционное обслуживание в облаке

Дистанционное обслуживание в облаке

Удаленный сервис mGuard Secure

Готовое решение для дистанционного обслуживания.

Интернет-технологии обеспечивают возможность подключения к машинам в любом месте и в любое время. Для защиты сетевых подключений от неисправностей и постороннего вмешательства Phoenix Contact предлагает продукты на базе самых современных механизмов безопасности, таких как Virtual Private Network (VPN), Deep Packet Inspection (DPI) и самообучающиеся межсетевые экраны. Это гарантирует конфиденциальность, целостность и аутентичность данных.

Удаленный сервис mGuard Secure надежно объединяет специалистов по сервисному обслуживанию и удаленные объекты через интернет. Данная промышленная служба представляет собой готовое решение в области дистанционного обслуживания в облаке для операторов и производителей оборудования.

Преимущества для вас

  • Готовая промышленная инфраструктура дистанционного обслуживания
  • Простой ввод в эксплуатацию при помощи конфигурационных помощников
  • Интуитивно понятный веб-интерфейс
  • Совместимость с любыми устройствами безопасности mGuard, клиентами TC Cloud и сертифицированными программными VPN-клиентами
  • Поддержка таких мобильных устройств, как, например, Apple iPad и iPhone
  • Возможность прямого подключения PLCnext Phoenix Contact
  • Надежная эксплуатация в вычислительных центрах с высокой степенью готовности

Обзор систем дистанционного обслуживания

Дистанционное обслуживание  

Безопасное промышленное дистанционное обслуживание при помощи продуктов mGuard

Безопасное промышленное дистанционное обслуживание

Продукция mGuard — это индивидуально разработанные компоненты безопасности для вашей системы дистанционного обслуживания. Прочные промышленные устройства безопасности включают в себя функции межсетевого экрана, маршрутизатора и VPN для защиты от вредоносных кибератак и нежелательных помех. Дополнительно они дают возможность безопасного удаленного обслуживания через общедоступные сети. Phoenix Contact предлагает аппаратные и программные продукты для самых разных требований: от устройств на монтажную рейку и портативного аппаратного обеспечения до 19-дюймовых устройств, от маршрутизаторов безопасности с интегрированным интерфейсом для мобильных сетей до ПО для централизованного управления и программного клиента, VPN-клиента mGuard Secure.

mGuard Secure Cloud  

Промышленное дистанционное облуживание в облаке при помощи удаленного сервиса mGuard Secure

Функциональные компоненты удаленного сервиса mGuard Secure

Удаленный сервис mGuard Secure использует технологии безопасности, например IPsec-VPN, и гарантирует конфиденциальность, аутентичность и целостность данных, передаваемых между устройствами. Промышленная служба используется в вычислительных центрах с высокой степенью готовности по всему миру (в том числе в Германии) в соответствии с самыми строгими стандартами защиты данных. Удаленный сервис mGuard Secure предлагает надежную инфраструктуру дистанционного обслуживания небольшим и средним компаниям в необходимом объеме и по выгодной цене на базе облачной технологии.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги


Безопасное дистанционное обслуживание

При помощи mGuard Secure Cloud


Клиент TC Cloud

Конфигурирование при помощи mGuard Secure Cloud.