The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Обзор ассортимента сигнальных ламп

Сигнальные лампы

В нашем широком предложении представлены компактные сигнальные лампы в двух вариантах конструкции, которые служат индикаторами для функциональной сигнализации. Мы также предлагаем классические, механически модульные сигнальные колонки и конфигурируемые сигнальные колонки с IO-Link, которые обычно используются на машинных агрегатах. Все серии наших изделий обеспечивают надежную сигнализацию и отличаются высокой прочностью. 

Высокая готовность за счет однозначной сигнализации

Повысьте готовность машин и установок. С сигнальными лампами двух типов конструкции или модульными и конфигурируемыми сигнальными колонками можно четко информировать о состояниях машин и установок.

  • Низкие затраты на монтаж за счет отсутствия необходимости использовать инструмент и наличия различных вариантов монтажа
  • Широкий набор сигналов с подходящим вариантом для любого случая
  • Быстрое изменение структуры сигнальной колонны благодаря модульной конструкции
  • Широкая область применения благодаря допуску UL

Новые изделия

Сигнальные колонки с 9 и 15 световыми сегментами
Сигнальные лампы в виде небольших точек и башен
MARKING Configurator открыт на мониторе ПК

Конфигурируемая сигнальная колонка с IO-Link

Индивидуальная сигнализация

Новые сигнальные колонки используют IO-Link для передачи информации о состоянии машин и установок в виде индивидуально настраиваемых цветов и оттенков. Сигнальные колонки выпускаются двух размеров с девятью или 15 сегментами. Прочная конструкция позволяет использовать их в различных областях.

Основные характеристики

  • Режим светофора, автомасштаба, уровня заполнения или индивидуальный режим
  • Коммуникация IO-Link
  • Десять различных сигнальных тонов
  • Цветовой спектр RGB
  • Технология подключения M12, 4-контактная
  • 9 или 15 сегментов с акустическим элементом и без

Преимущества для Вас

  • Высокая гибкость благодаря индивидуальным конфигурациям в компактной колонке
  • Простая параметризация в PLCnext Engineer
  • Однозначная сигнализация благодаря однородному свечению и полноразмерному световому элементу
  • Прочная промышленная конструкция для суровых условий эксплуатации

Сигнальные лампы для умных приложений

Сигнализация функциональных элементов

Световые элементы отличаются практичным дизайном и предлагаются в двух компактных конструкциях, которые специально разработаны для установки в M22. Различные сигналы управляются простым способом с помощью разноцветных светодиодов и битовых комбинаций.

Основные характеристики

  • Многоцветное и многофункциональное решение
  • Износостойкая сенсорная кнопка
  • Монтаж в M22 и подключение M12
  • Первоклассная стойкость цвета
  • 2 конструкции
  • ЭКО-режим

Преимущества для Вас

  • Четкая и надежная сигнализация повышает готовность оборудования
  • Экономия средств за счет простоты установки
  • Широкий спектр применений (визуальных и акустических) благодаря согласованному ассортименту продукции
  • Компактная конструкция позволяет устанавливать их в ограниченном пространстве

Индивидуальные решения для маркировки

Сконфигурировать и заказать напрямую онлайн

MARKING Configurator предлагает особенно высокую степень удобства и гибкости для индивидуальной маркировки маркировочных материалов. Процесс заказа прост, прозрачен и полностью оцифрован - даже для небольших партий от одной штуки.

Основные характеристики

  • Онлайн-конфигуратор для создания индивидуальных решений для маркировки
  • Полностью оцифрованный и прозрачный процесс заказа
  • Более 2 000 стандартных материалов поставляются с индивидуальной маркировкой
  • Обзор проекта для упрощенной перестройки

Преимущества для Вас

  • Стандартные материалы можно заказать с индивидуальной готовой маркировкой
  • Интуитивно понятные и эффективные функции редактирования с контекстно-зависимой структурой меню
  • Избегайте ошибок, отображая цифровое изображение индивидуальной маркировки
  • Удобное сохранение проекта для легкого повторного заказа и редактирования через «Мои решения»

Интерактивная карта изображений: Иллюстрация машины
Башня PSD-SL, точечная и сенсорная кнопка
Сигнализация и взаимодействие непосредственно на устройстве подачи вне машины.
Башня PSD-SL, точечная и сенсорная кнопка
Точка PSD-SL
Сигнализация происходит непосредственно в процессе выполнения отдельных функций. Благодаря компактной конструкции устройства устанавливаются непосредственно на детали машин. Доступны различные функции, например, визуальная сигнализация.
Точка PSD-SL
Башня PSD-SL
Сигнализация в машине идеально подходит для отдельных сегментов машины.
Башня PSD-SL
PSD-S..., башня PSD-SL или PSD-SC
Сигнализация осуществляется снаружи машины и обеспечивает хорошую видимость даже на больших расстояниях. Предлагаются различные варианты визуальной или акустической сигнализации.
PSD-S..., башня PSD-SL или PSD-SC
Функционально-ориентированная сигнализация
Сигнальные лампы – PSD-SL

Многоцветные светодиодные сигнальные лампы в корпусе IP66/67 с соединением M12 и для встраиваемого монтажа. Два варианта исполнения для установки снаружи или внутри системы или машины.

К изделиям
Точечная сигнальная лампа, установленная в машине
Серия изделий сигнальных ламп
Вид сбоку на крепления точки и башни
Сигнальная лампа, башня с иконками дождя и солнца
Сигнальная лампа, установленная в машине башня
Серия изделий сигнальных ламп

Сигнальные лампы PSD-SL - это интеллектуальные светодиодные индикаторы для отображения состояния в различных приложениях, таких как машины, AGV или сервисные роботы. Светильники доступны в двух вариантах исполнения - точечном и башенном, в трех- или семицветном исполнении, а также с различными анимациями, такими как непрерывный свет, мигание, смена цвета и вспышки. Для каждого приложения так можно определить и реализовать подходящие сцены.

Вид сбоку на крепления точки и башни

Монтаж осуществляется как простой скрытый монтаж M22 или с помощью металлического кронштейна, поставляемого в качестве принадлежности. Необходимые монтажные материалы, такие как крепежная гайка M22, стопорная пластина и плоское уплотнение, входят в комплект поставки. Светильники подключаются через пятиконтактный разъем M12 с кодом A.

Сигнальная лампа, башня с иконками дождя и солнца

Прочная конструкция светодиодных индикаторов обеспечивает широкий спектр применения не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Об этом свидетельствует, например, расширенный диапазон температур окружающей среды от -40 до +70 °C. Светильники соответствуют степени защиты IP66, IP67, IP69 и IP6K9K для строительной техники. Они также имеют рейтинг UL Type 4/4X, специально предназначенный для использования вне помещений.

Сигнальная лампа, установленная в машине башня

Умные светодиодные сигнальные лампы PSD-SL обеспечивают четкую сигнализацию, оптимизированную для конкретного применения. Благодаря своей компактной конструкции они могут устанавливаться рядом с функцией (close to function), состояние которой необходимо отображать. Это позволяет четко распределить их по категориям, избежать недоразумений и передать четкие инструкции.

Обзор ассортимента

Обзор различных конструкций и функций

Сигнальная лампа, небольшая
Сигнальная лампа, большая
Сигнальная лампа с функцией касания
Акустический датчик сигналов
Сигнальная лампа, небольшая

PSD-SL ... -P

Сигнальная лампа, большая

SD-SL … -T

Сигнальная лампа с функцией касания

PSD-SL RGB/TB-P

Акустический датчик сигналов

PSD-SL AE-P

Количество цветов 3 или 7 3 или 7 6 нет
Функции Непрерывный свет, смена цвета, мигание, вспышки Непрерывный свет, смена цвета, мигание, вспышки Сенсорный ввод, непрерывный свет, вспышки, пульсация Акустический сигнал
Конструкция Пункт Башня Пункт Пункт
Высота (смонтирована) 34 мм 108 мм 34 мм 24 мм
Функционально-ориентированная сигнализация
Конфигурируемые сигнальные колонки - PSD-SC

Сигнальные колонки с IO-Link доступны в двух вариантах длины. Они предлагают различные режимы сигнализации в цветах RGB, такие как светофор и индикация уровня заполнения. Прочные и подходят для использования как внутри, так и вне помещений.

К изделиям
Светящаяся зеленым сигнальная колонка на машине
Три сигнальные колонки разных цветов
Сигнальные колонки разных цветов
Сигнальная колонка с иллюстрированными акустическими волнами
Сигнальная колонка с IO-Link и логотипом PLCnext Engineer
Сигнальная колонка с погодными значками солнца и дождя
Три сигнальные колонки разных цветов

Новая серия изделий PSD-SC состоит из вариантов с двумя различными высотами. Поставляются с 9 или 15 сегментами, с акустическим элементом или без него и все оснащены интерфейсом IO-Link. Идеально подходит для любого применения.

Сигнальные колонки разных цветов

Широкий выбор режимов сигнализации открывает многочисленные возможности применения. Режим Autoscale обеспечивает освещение всей поверхности светильника и автоматическое деление поверхности на пять этапов. Режим светофора позволяет установить классическую сигнальную колонку. Режим уровня заполнения отображает уровень заполнения в процентах. В индивидуальном режиме можно параметризовать все сегменты (9 или 15). Цвет сигнала можно выбирать произвольно.

Сигнальная колонка с иллюстрированными акустическими волнами

Также предлагается с акустическим элементом: индивидуальная настройка акустической сигнализации предлагает широкий спектр возможностей. Десять различных тонов и шесть различных типов звука гарантируют быструю и эффективную передачу информации даже в шумной обстановке. Это решение идеально адаптируется к любым условиям применения.

Сигнальная колонка с IO-Link и логотипом PLCnext Engineer

Простое подключение к IO-Link мастерам позволяет легко интегрировать их в программное обеспечение, например, в ПО для программирования PLCnext Engineer от Phoenix Contact. Сигнализация удобно параметрируется через IO-Link и предлагает широкие возможности настройки визуальной и звуковой сигнализации.

Сигнальная колонка с погодными значками солнца и дождя

Конфигурируемая сигнальная колонка PSD-SC впечатляет своими выдающимися характеристиками для надежной работы. Благодаря высокой степени защиты до IP69K она идеально подходит для работы в сложных условиях. Благодаря рейтингу UL Type 4x она также идеально подходит для наружного применения. Её устойчивость к механическим воздействиям гарантирована сертификатом IK IK08.

Классическая сигнализация
Модульные сигнальные колонки - PSD-S и PSD-S 50

Сигнальная колонка диаметром 50 мм экономит место и проста в установке, а версия диаметром 70 мм предлагает больше функций. Оба устройства имеют механическую модульную конструкцию, просты в управлении и подают визуальные и акустические сигналы. Широкий ассортимент принадлежностей облегчает установку.

К изделиям
Сигнальные колонки с модулями диаметром 50 мм и 70 мм
Сигнальные колонки диаметром 50 мм

Компактны и экономичны, с диаметром 50 мм

Оптимизированная по стоимости светодиодная сигнальная колонка PSD-S 50 обеспечивает привлекательный промышленный дизайн и идеально подходит для компактных машин. Инновационная концепция кабельной разводки позволяет располагать отдельные сегменты в любой последовательности.

  • Надежность в сложных промышленных условиях за счет высокой степени защиты
  • Быстрый монтаж благодаря байонетному зажиму
Сигнальные колонки диаметром 70 мм

Многообразные и функциональные, с диаметром 70 мм

Оптические и акустические сигнальные элементы модульных сигнальных колонок PSD-S можно гибко комбинировать в зависимости от конкретных потребностей. Модульная конструкция позволяет более позднее дооборудование дополнительными элементами. Механическое и электрическое соединение элементов сигнальной колонки производится мгновенно при помощи байонетного зажима.

  • Большой выбор оптических и акустических элементов
  • Управление через интерфейс IO-Link
  • Надежность в сложных промышленных условиях за счет высокой степени защиты
  • Быстрый монтаж благодаря байонетному зажиму