Кабельные вводы

Винтовые кабельные вводы

Надежная изоляция кабеля

Винтовые кабельные вводы позволяют надежно защитить провода различного сечения от попадания воды и пыли.

Вернуться к Промышленные штекерные соединители

Категории

Искать в Кабельные вводы

Показать все продукты в этой категории

Наши винтовые кабельные вводы обеспечивают максимальную безопасность и надежную опору даже в случае, когда кабель подвергается большой силе натяжения.

Преимущества для вас

  • Широкий ассортимент продукции: различные исполнения для каждого приложения
  • Надежная передача сигналов – экранирование 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
  • Большой диапазон уплотнения и большие усилия на разгрузку от натяжения благодаря принципу зажимных ламелей
  • Стойкая к вибрации пластиковая резьба с защитой от срыва колпачковой гайки
  • Международная сертификация

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Промышленные штекерные соединители 3D