Винтовой зажим

Винтовой зажим

Универсальность и отсутствие необходимости в техобслуживании

Для высоких требований: винтовой зажим зарекомендовал себя даже при разводке кабелей большого сечения.

Вернуться к Электротехнические клеммы

Категории

  • Мини- и микроклеммы
    Мини- и микроклеммы

    Миниклеммы с высокой функциональностью: удобная разводка, маркировка и опция для многопроводного ввода.

  • Многовыводные клеммы
    Многовыводные клеммы

    Простое распределение потенциалов и надежное подключение различных видов проводников или сечений при помощи многовыводных клемм.

  • Многоярусные клеммы
    Многоярусные клеммы

    Простое распределение потенциалов при нехватке места. В многоярусных клеммах разводка остается удобной.

  • Проходные клеммы
    Проходные клеммы

    Соединение проводников маленького и большого сечения при помощи компактных проходных клемм, гибкое шунтирование и удобство нанесения обозначений.

  • Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями
    Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

    Разрыв цепи и мгновенное распознавание неисправностей. Кроме того, в Вашем распоряжении широкий ассортимент фукнциональных штекеров для индивидуальной компоновки.

  • Распределительные блоки
    Распределительные блоки

    Готовые к подключению распределительные блоки с винтовыми зажимами позволяют экономить еще больше времени и места в процессе монтажа.

  • Сильноточные клеммы
    Сильноточные клеммы

    Надежное подключение проводов большого сечения до 240 мм².

  • Установочные клеммы
    Установочные клеммы

    Особенно низкая конструкция, простой монтаж и свободное комбинирование – явные преимущества установочных клемм для инженерных систем зданий.

  • Штекерная система контроля
    Штекерная система контроля

    Система контроля FAME позволяет упростить проведение регулярных проверок энергетических коммутационных установок.

Искать в Винтовой зажим

Показать все продукты в этой категории

Клеммы с винтовым зажимом Phoenix Contact имеют широкий диапазон применения. Экономьте время при сборке клеммных колодок, используя открывающееся основание PE и съемные перемычки.

Преимущества для вас

  • Экономия времени и места за счет использования многопроводных соединений
  • Отсутствие необходимости технического обслуживания благодаря использованию принципа Reakdyn
  • Экономия затрат благодаря унификации средств шунтирования, маркировки и проверки
  • Высокая электрическая проводимость благодаря широкому диапазону сечений проводов до 240 мм²
  • Известность и признание во всем мире благодаря зарекомендовавшему себя винтовому зажиму
  • Клеммные блоки с винтовыми зажимами являются частью системы COMPLETE line

Проверенная временем технология подсоединения

Клеммные корпуса с использованием принципа Reakdyn и многовыводного подсоединения  

Винтовой зажим: надежное и не требующее обслуживания подсоединение

Стандартные клеммы впечатляют своими характеристиками, которые учитывают производственные условия. 

  • Проводной разъем не требует обслуживания благодаря использованию принципа Reakdyn, то есть не требуется подтяжка клеммных винтов.
  • Возможно подсоединение без предварительной подготовки любых медных проводников. В номинальном сечении можно также использовать защиту места стыка в форме кабельного зажима.
  • Многопроводное соединение – два провода одинакового сечения надежно контактируют в корпусах зажимов.
  • Большая сила контакта и поверхность контакта - газонепроницаемое и долговечное соединение проводников с сечением до 240 мм².

Универсальная система штекерных перемычек

Клемма со вставной перемычкой  

Простое распределение потенциалов с помощью вставных перемычек

Распределение потенциалов реализуется быстро при помощи стандартизированных вставных перемычек Phoenix Contact.

Два ряда шунтирования во всех клеммах позволяет реализовывать гибкие схемы объединения цепей и уровней, в том числе и соединение несмежных клемм.

При помощи перемычек с количеством полюсов от 2 до 50 можно соединить любое количество клемм.

Защелкивающаяся лапа заземляющего провода

Защелкивающаяся лапа заземляющего провода  

Простое подключение и надёжный контакт

Защелкнуть заземляющие клеммы с одинаковым контуром и обеспечить контакт при помощи несущей рейки. Надежность механического и электрического контактов соответствует требованиям стандарта МЭК 60947-7-2.

Высокое качество

Компоненты клеммы: металлические и пластмассовые детали  

Высококачественные металлические и пластиковые детали

Соединения должны быть надежными — это наше требование. Качество нашей продукции - основное условие выполнения этого требования. Начиная с выбора материалов.

Металлические детали из прочного медного сплава, устойчивого к трещинам и коррозии:

  • без создания элементов в условиях влажности
  • безопасные условия для контактов
  • слабый нагрев благодаря хорошей электрической проводимости

изоляционный корпус из эластичного и ударопрочного пластика:

  • Возможность повторной переработки, без галогенов и стойкость к УФ-излучению
  • без галогенов и стойкость к воздействию УФ-излучения
  • Хорошая тропико- и термитостойкость
  • рабочие температуры до 130 °C
  • Высокая химическая стойкость
  • Превосходные качества старения
  • Сертификация согласно UL 94 для класса воспламеняемости V0