Назад к обзору

Модульные медные повторители

Модульные медные повторители для увеличения производительности системы

Обзор передачи медь/оптоволокно  

Медный повторитель в комбинации с модулем оптической связи (Optical Link Modules (OLM)) в качестве хаба PROFIBUS

Медные повторители PSI-REP позволяют удлиннить сеть независимо от объема передаваемых данных. Количество участников сети также можно увеличить благодаря сегментированию при помощи повторителей.

Высококачественная развязка 4 цепей гарантирует особо высокую помехозащищенность.

И в данном случае концепция с устройствами PSI-MOS также позволяет свободно комбинировать медные и оптоволоконные каналы. В зависимости от требований возможно увеличить протяженность, количество и распределение каналов или обеспечить передачу с защитой от ЭМВ.

 

Обзор преимуществ

  • Распознавание разделительных символов отфильтровывает неполноценные теолеграммы PROFIBUS
  • Битовый контрольный хронометраж допускает любое каскадирование устройств
  • Высококачественное разделение потенциалов обеспечивает промышленную помехозащищенность

Модульная конструкция

Соединение через шинные соединители для несущих реек   

Соединение через шинные соединители для несущих реек

Устройства быстро и просто соединяются между собой при помощи шинного соединителя для несущей рейки. Таким образом реализуется поперечное соединение цепей передачи сигналов и цепей питания. Установка устройств производится быстро, ошибки подключения исключены.

Возможна комбинация до десяти устройств в зависимости от приложения. Данный модульный хаб PROFIBUS может быть расширен до 30 каналов медными или оптоволоконными линиями на выбор.

Модульный значит гибкий: Даже во время эксплуатации возможна замена отдельных модулей без влияния на другие. Системные источники питания, поставляемые в качестве опции, интегрируются в систему без каких-либо проблем и могут быть использованы для резервирования.