Изолированные сигнальные цепи

Изолированные сигнальные цепи

Самая узкая защита от перенапряжений

TERMITRAB complete шириной от 3,5 мм защищает изолированные сигнальные цепи.

Вернуться к Защита от перенапряжений для КИПиА

Категории

Искать в Изолированные сигнальные цепи

Показать все продукты в этой категории

Изолированные сигнальные цепи используются при работе с аналоговыми сигналами и токовыми контурами. Изолированная схема широко применяется в контрольно-измерительных приборах и автоматике. Поэтому интегрируйте данные сигналы в концепцию защиты от перенапряжения. Новые очень узкие устройства защиты от перенапряжений TERMITRAB complete обеспечивают оптимальную защиту сигнальных цепей, начиная с ширины от 3,5 мм.

 

Преимущества для вас

  • Самая узкая в мире защита от перенапряжений шириной от 3,5 мм
  • Универсальное применение: конструкции и технологии подключения адаптируются к приложениям
  • Простая проверка благодаря штекерному исполнению устройств защиты от перенапряжения
  • Использование во взрывоопасных зонах по всему миру благодаря допускам ATEX и IECEx
  • Компактная установка благодаря самым узким защитным устройствам

Изолированные сигнальные цепи

Штекерные устройства защиты от перенапряжения TERMITRAB complete  

Штекерные устройства защиты от перенапряжения TERMITRAB complete

Аналоговые величины измерения частота вращения, давление, расход и так далее регистрируются датчиками и преобразуются в значения тока или напряжения. Передача их контроллеру или модулю разделения происходит в стандартном диапазоне значений. Для такого аналогового метода передачи используется так называемая «схема 1x2».

Переходные перенапряжения могут вредить как полевому устройству, так и центральной стороне. Поэтому оснащайте обе стороны устройствами защиты от перенапряжения.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита контрольно-измерительных систем от импульсных перенапряжений