Назад к обзору

Гибкая и недорогая визуализация: с веб-технологиями

ИТ-технологии предоставляют множество полезных возможностей в сфере автоматизации. Для управления и контроля установок особый интерес представляет веб-технология. При этом бинарные данные машин обрабатываются для восприятия человеком. Это значит, что веб-технология оптимально подходит для взаимодействия человека и машины.  

Множество преимуществ гибкого управления и контроля

HMI  

Гибкая визуализация с веб-технологией

Веб-технологии отличает небольшая стоимость при высокой эффективности. Кроме того, эта технология не зависит от платформы, благодаря чему устройства HMI могут применяться вне зависимости от типа устройства управления.

Устройства HMI производства Phoenix Contact используют веб-технологию для получения данных процесса от устройств управления. Пользователь сохраняет страницы визуализации на устройстве управления.

 

Единственным требованием для визуализации при помощи веб-технологий является поддерживающая Ethernet структура клиент/сервер. Это значит, веб-сервер на ПК или устройстве управления и веб-браузер на устройстве HMI. Вы можете использовать для визуализации обычный смартфон или планшетный ПК.

Браузер, бесплатно предлагаемый для всех платформ, одновременно выступает средой выполнения для ПО визуализации. А это означает отсутствие расходов на лицензирование.

Веб-визуализация на ноутбуке  

Визуализация на базе веб-технологий с помощью стандартного браузера

Убедитесь сами в преимуществах визуализации на основе веб-технологии:

  • Не зависит от аппаратной части и операционной системы
  • Простая интеграция в систему и обслуживание
  • Небольшие расходы на обучение и разработку
  • Подходит для конфигурирования полевых компонентов или визуализации процессов, вплоть до центральной или мобильной концепции управления
  • Отсутствие расходов на лицензии для среды выполнения
  • Невысокая стоимость приобретения и низкое энергопотребление
  • Высокая гибкость управления и контроля благодаря отсутствию привязки к конкретному месту и времени

Назад к обзору
Дополнительные сведения