Клеммы для подключения экрана, обеспечивающие защиту электронных компонентов

Клеммы для подключения экрана

Клеммы для экрана помогают защитить ваше оборудование от электромагнитных помех. Такие помехи могут вызвать сбои в работе или даже выход из строя всей установки. Чтобы исключить такие сценарии, наши клеммы для подключения экрана состоят из компонентов, отвечающих требованиям специальных стандартов. Клеммы для подключения экрана обеспечивают не только для защиту вашего оборудования, но и соответствие европейской Директиве по ЭМС.

Преимущества для вас

  • Оптимальная электромагнитная совместимость благодаря защите кабельной разводки от ЭМС
  • Помехоустойчивая передача и обработка сигналов
  • Оптимальная экранирующая способность благодаря большой поверхности контакта
  • Низкое сопротивление передачи за счет прямой и низкоомной поверхности контакта при монтаже на NLS
  • Простой и компактный монтаж клемм для подключения экрана на NLS благодаря наличию различных опорных стоек
  • Простое присоединение NLS к защитному проводу шкафа управления благодаря подходящим соединительным клеммам
Клемма для подключения экрана на шине нулевого провода

Клемма для подключения экрана на шине нулевого провода

Профессиональное экранирование с помощью клемм для подключения экрана

Чтобы обеспечить электромагнитную совместимость при кабельной разводке сигналов, электропитания и кабелей для передачи данных, клеммы для подключения экрана используются как в шкафу управления, так и в оборудовании. Соответствующее экранирование необходимо для того, чтобы обеспечить электромагнитную совместимость и безопасный режим работы в полях электромагнитного возмущения. Защита при помощи клемм для подключения экрана препятствует как входящим, так и исходящим помехам. К основным источникам помех относятся электродвигатели и частотные преобразователи, сильные магнитные переменные поля, радиоволны, а также емкостные и индуктивные связи других кабелей. Производители и пользователи машин и установок обязаны соблюдать различные законодательные и нормативные предписания по электромагнитной совместимости. Эти предписания являются также частью маркировки СЕ.

Клеммы для подключения экрана

Клемма для подключения экрана SCC
Клемма для подключения экрана SK
Клеммы для подключения экрана SKS
Клемма для подключения экрана SCC

Клеммы для подключения экрана SCC позволяют выполнять одноручный монтаж без использования инструмента. Удобная зажимная скоба и несжатая контактная пружина позволяют реализовать технически несложное и физически легко выполнимое соединение экрана. При этом конструкция контактной пружины гарантирует возобновляемый и стабильный уровень качества контакта, компенсируя возможные эффекты усадки проводов. Гибкие возможности соединения экрана обеспечиваются благодаря возможности поставки клемм для прямого монтажа, установки на шине нулевого провода и на монтажной рейке. Для монтажа на шину нулевого провода необходимо повернуть клеммы для подключения экрана на шину и закрыть рычаг, чтобы зафиксировать саму клемму и подсоединяемый проводник. Клеммы для подключения экрана отличаются наглядностью и удобством благодаря большой поверхности для маркировки на зажимном рычаге. Таким образом достигается расположение кабеля в соответствии с электрической схемой.

Клемма для подключения экрана SK

Клеммы для подключения экрана SK зажимают проводники при помощи винта с накатанной головкой. Для создания оптимального эффекта экранирования на клеммах предусмотрена пружинящая и широкоформатная нажимная деталь. Для монтажа в шкафу управления поставляются как клеммы для подключения экрана для прямого монтажа, так и для установки на сборной шине.

Клеммы для подключения экрана SKS

Пружинные клеммы для подключения экрана SKS рассчитаны на две различных технологии монтажа. На выбор предлагается установка на сборных шинах или напрямую на проводящих монтажных панелях. Пружинные клеммы для подключения экрана SKS подходят для кабелей и проводов диаметром от 3 до 20 мм.

Брошюра о продукции
Принадлежности для шкафов управления

Ознакомьтесь с разнообразием принадлежностей для шкафов управления в брошюре о продукции. Принадлежности обеспечивают защиту и порядок внутри и вокруг шкафа управления. Розетки и сервисные интерфейсы помогают создать оптимальные условия для техобслуживания, сервиса и диагностики.

Скачать брошюру
Шкаф управления с различными принадлежностями
Изображение на обложке брошюры об экранировании

Наши брошюры, посвященные вопросам экранирования и клемм для подключения экрана

Экранирование является сложной темой. Для защиты от входящих или исходящих излучений: не обойтись без защиты кабельной разводки от ЭМС. Далее можно бесплатно скачать файлы PDF по теме экранирования. В первой брошюре «Экранирование» описываются общие вопросы. В этой брошюре содержатся общие сведения о различных видах помех и эффективных способах их избежать. Во второй брошюре «Клеммы для подключения экрана SCC» содержится различная информация о последних сериях клемм.