Конфигурируемые модули безопасности: простые, как предохранительные реле, гибкие, как контроллеры безопасности

Конфигурируемые модули безопасности

Простые, как предохранительные реле, гибкие, как контроллеры безопасности: наши конфигурируемые модули безопасности позволяют реализовывать экономичные решения с тремя и более функциями обеспечения безопасности. Благодаря программному обеспечению с сертификатом TÜV вы сможете создавать логические схемы обеспечения безопасности, даже не владея специальными знаниями в области программирования. А модульный принцип позволит гибко адаптировать и расширять функциональность в соответствии с вашими требованиями.

Go to Product Detail Page for item 1104974
PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-SC - Модуль безопасности
PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-SC - Модуль безопасности
1104974

Конфигурируемый модуль безопасности (базовый модуль), 8 безопасных входов, 4 безопасных выхода, 4 входа сброса или 4 сигнальных выхода, 4 тактовых выхода, возможность расширения через TBUS, до SIL 3, сат. 4/PL e, штекерная винтовая клемма, соединитель TBUS не прилагается

Go to Product Detail Page for item 1104975
PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-PI - Модуль безопасности
PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-PI - Модуль безопасности
1104975

Конфигурируемый модуль безопасности (базовый модуль), 8 безопасных входов, 4 безопасных выхода, 4 входа сброса или 4 сигнальных выхода, 4 тактовых выхода, возможность расширения при помощи TBUS, до SIL 3, сат. 4/PL e, штекерная клемма push-in, соединитель TBUS не прилагается

Go to Product Detail Page for item 1104972
PSR-M-B1-SDI8-SDO2-DO2-PI - Модуль безопасности
PSR-M-B1-SDI8-SDO2-DO2-PI - Модуль безопасности
1104972

Конфигурируемый модуль безопасности (базовый модуль), 8 безопасных входов, 2 безопасных выхода, 2 входа сброса, 2 сигнальных выхода, 4 тактовых выхода, возможность расширения при помощи TBUS, до SIL 3, кат. 4/PL e, штекерная клемма push-in, соединитель TBUS не прилагается

Go to Product Detail Page for item 1104890
PSR-M-EF1-SDI8-SDO4-DO4-SC - Модуль расширения
PSR-M-EF1-SDI8-SDO4-DO4-SC - Модуль расширения
1104890

Безопасный модуль расширения с 8 безопасными входами и 4 безопасными выходами, 4 входа сброса или 4 сигнальных выхода, 4 тактовых выхода, интерфейс TBUS, до SIL 3, кат. 4/PL e, штекерная винтовая клемма, соединитель TBUS прилагается

NEW
Go to Product Detail Page for item 1300897
PSR-M-B3-SDI8-SDO4-DO4-PI - Модуль безопасности
PSR-M-B3-SDI8-SDO4-DO4-PI - Модуль безопасности
1300897

Конфигурируемый модуль безопасности (базовый модуль), 8 SDI, 4 SDO, 4 входа сброса или 4 сигнальных выхода, 4 тактовых выхода, расширяемый через TBUS, до SIL 3, категория 4/PL e, штекерная клемма Push-in, соединитель TBUS в комплект не входит, встроенная функция шлюза

NEW
Go to Product Detail Page for item 1300899
PSR-M-B3-SDI8-SDO4-DO4-SC - Модуль безопасности
PSR-M-B3-SDI8-SDO4-DO4-SC - Модуль безопасности
1300899

Конфигурируемый модуль безопасности (базовый модуль), 8 SDI, 4 SDO, 4 входа сброса или 4 сигнальных выхода, 4 тактовых выхода, расширяемый через TBUS, до SIL 3, категория 4/PL e, штекерные винтовые клеммы, соединитель TBUS в комплект не входит, встроенная функция шлюза

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738576
PSR-M-B4-SDI16-SDO4-DO4-SC - Модуль безопасности
PSR-M-B4-SDI16-SDO4-DO4-SC - Модуль безопасности
1738576

Конфигурируемый модуль безопасности (базовый модуль), 16 безопасных входов, 4 безопасных выхода, 4 входа сброса, 4 сигнальных выхода, 4 тактовых выхода, до SIL 3, кат. 4/PL e, штекерная винтовая клемма

Go to Product Detail Page for item 1104889
PSR-M-EF1-SDI8-SDO4-DO4-PI - Модуль расширения
PSR-M-EF1-SDI8-SDO4-DO4-PI - Модуль расширения
1104889

Безопасный модуль расширения с 8 безопасными входами и 4 безопасными выходами, 4 входа сброса или 4 сигнальных выхода, 4 тактовых выхода, интерфейс TBUS, до SIL 3, кат. 4/PL e, штекерная клемма push-in, соединитель TBUS прилагается

Модули безопасности PSRmodular

Безопасные модули расширения для создания индивидуальных решений для безопасности

Гибкое конфигурирование модулей безопасности

PSRmodular представляет собой конфигурируемый миниконтроллер. Его можно использовать для контроля множества функций безопасности в одной системе. С помощью программы PSRmodular вы можете создавать логические схемы обеспечения безопасности путем простого «перетаскивания».

Система функционирует как автономное решение и может осуществлять полное управление небольшими машинами. Базовый модуль может использоваться в качестве отдельного компонента. Устройство шириной всего 67,5 мм предлагает следующие возможности:

  • 8 безопасных входных сигналов для обработки данных с безопасных датчиков
  • До 4 безопасных выходов (до категории 4)
  • Тактовые и сигнальные выходы
  • Возможность размножения или усиления контактов посредством внешних контакторов в сочетании с интегрированным контролем

Расширьте систему безопасности

Если недостаточно устройств ввода-вывода, можно расширить систему ориентированными на обеспечение безопасности модулями расширения (до 18 шт.). Они легко подключаются к базовому модулю через шинный соединитель для установки на монтажную рейку. Таким образом, Вы получаете дополнительные устройства ввода-вывода для подключения дополнительных датчиков и исполнительных элементов.

С помощью шлюза модули системы безопасности можно интегрировать в существующие сети.

PSRmodular сочетает высокую функциональность с гибкостью применения и занимает место между простыми предохранительными реле и программируемыми контроллерами безопасности.

Конфигурационное ПО PSRmodular для модулей безопасности

Конфигурационное ПО PSRmodular

Интуитивное конфигурирование без специальных знаний в области программирования

Используйте для конфигурирования модульной системы безопасности бесплатное конфигурационное ПО PSRmodular. Для работы с конфигурационным ПО не требуется никаких специальных знаний в области программирования. Для создания логической схемы безопасности и адаптации функций безопасности используется простое перетаскивание графических элементов. Встроенная функция моделирования позволяет выполнять полное функциональное тестирование построенной логической схемы безопасности без аппаратных средств. Все функциональные блоки сертифицированы TÜV.

Пошаговая инструкция по работе с программным обеспечением

  1. Сначала выберите из списка функций безопасности необходимые модули в Toolbox. Перетащите их мышью в область кабельной разводки.
  2. Там соедините модули с необходимыми входами и выходами, таким же образом перемещенными и виртуально соединенными в области кабельной разводки.
  3. В конце загрузите проверенную логическую схему обеспечения безопасности по стандартному USB-кабелю в модуль безопасности.
  4. На случай возникновения вопросов по функциям программы в вашем распоряжении раздел «Справка» с описаниями функций и примерами применения.

Обширная диагностика прямо на устройстве

Диагностические светодиоды отображают состояния всех входов и выходов модулей безопасности PSRmodular. Кроме того, сигнальные выходы информируют о состояниях коммутации, например, сигнальных устройств. Через соединитель полевой шины модуль безопасности обменивается данными с вышестоящей системой управления вашей машины или установки. Это дает возможность удобной интеграции функций безопасности в системы визуализации и удаленной диагностики. Процесс обнаружения и устранения неисправностей становится быстрее.

Преимущества для Вас

  • Экономичное решение в области безопасности благодаря адаптируемости к индивидуальным требованиям
  • Быстрый ввод в эксплуатацию после простой настройки конфигурации аппаратного и программного обеспечения
  • Минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике

Испытайте PSRmodular

Испытайте PSRmodular
Испытайте PSRmodular YouTube
Перерабатывающая промышленность

Безопасность в экстремальных условиях

PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) был разработан для безопасного использования в экстремальных условиях окружающей среды. Дополнительные сертификаты характеризуют модульный миниконтроллер безопасности для использования в перерабатывающей промышленности или в морской среде.

Расширенные допуски

  • Сертификация согласно TÜV, UL, CSA
  • Морской допуск (DNV), G3
  • Зона ATEX 2, термообработка (в соответствии с EN 746, EN 298, EN 50156), UL класс I разд. 2