Классические безопасные реле сопряжения

Классические безопасные реле сопряжения

Проверенная безопасность в обрабатывающей промышленности

Сертифицированные по SIL релейные модули с принудительной коммутацией для удобного и безопасного сопряжения.

Вернуться к Безопасные реле сопряжения

Категории

Искать в Классические безопасные реле сопряжения

Показать все продукты в этой категории

Ассортимент продукции PSRclassic включает в себя стандартные реле сопряжения с контактами с принудительной коммутацией для безопасного выключения. В вашем распоряжении широкий выбор функций для аварийного выключения систем в сфере обрабатывающей промышленности.

Преимущества для вас

  • Высокая степень безопасности благодаря контактам с принудительной коммутацией согласно EN 50205
  • Надежная диагностика и простое проверочное испытание согласно МЭК 61508
  • Высокая степень совместимости благодаря адаптации к системам управления, применяемым в обрабатывающей промышленности
  • Возможность простой верификации благодаря наличию всех параметров безопасности

Надежные реле сопряжения SIL для безопасного выключения

Классические безопасные реле сопряжения PSRclassic  

Широкий выбор реле сопряжения, адаптированных под соответствующие системы управления производственным процессом

Вам нужно организовать передачу цифровых выходных сигналов периферийным устройствам для согласования по мощности или гальванической развязки? Тогда оптимальным решением для вас станут реле сопряжения PSRclassic с принудительной коммутацией.

Стандарт EN 50205 описывает принцип действия реле с принудительной коммутацией. Это позволяет надежно обнаруживать неисправности, например, сваривание контактов, и обеспечивать максимальную безопасность.

Устройства PSRclassic в корпусе шириной от 17,5 мм соответствуют стандартным габаритам корпусов, доступных на рынке.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321