Мерная лента, 5 м
Тестовый и измерительный инструмент
Тестовый инструмент и измерительный инструмент серии изделий TESTFOX идеально подходят для таких областей применения, как промышленность, электромонтаж и сервисное обслуживание. Для безопасности ваших систем и устройств: тестер напряжения – это высококачественный инструмент для тестирования. Все наши устройства испытаны и сертифицированы в соответствии с действующими национальными и международными нормами.
Измерительная лента, с автоматическим механизмом втягивания и фиксатором, измерительная линейка: дюймы/метрические единицы, длина: 5 м
Индикатор напряжения, для пост. и перем. напряжения от 12 В до 1000 В перем. тока / 1000 В DC, IP65
Преимущества для вас
- Прочность и долговечность благодаря использованию специальной ударопрочной пластмассы
- Высокая функциональность: все стандартные измерения при помощи одного компактного устройства
- Широкий спектр применения — в т. ч. в фотогальванических системах
- Безошибочное измерение: реактивное напряжение исключает возможность ошибок в процессе измерений
- Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Надежные измерения при помощи наших тестовых инструментов
Тестовый инструмент
Тестовые инструменты Phoenix Contact предназначены для проверки:
- фаз;
- постоянного и переменного напряжения;
- пропускной способности.
Благодаря высокой степени защиты можно применять данные инструменты внутри помещений и снаружи.