Устройство сопряжения для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для 12 тупиковых отводов с устройствами полевой шины.
Распределители полевой шины и устройства сопряжения сегментов для PROFIBUS PA, PROFIBUS DP и Fieldbus Foundation
Распределители полевой шины (также называемые соединителями полевых устройств) для PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus дают возможность произвольного удлинения полевой шины. Для простого связывания ваших полевых устройств с системами управления модульное устройство сопряжения DP/PA обеспечивает прозрачное объединение сети PROFIBUS DP с производственными сетями PROFIBUS PA.
Устройство сопряжения в окружении зоны 1 для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для 12 тупиковых отводов с устройствами полевой шины.
Устройство сопряжения для Foundation Fieldbus и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для восьми тупиковых отводов с устройствами полевой шины.
Устройство сопряжения в окружении зоны 1 для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для восьми тупиковых отводов с устройствами полевой шины.
Устройство сопряжения для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для 6 тупиковых отводов с устройствами полевой шины.
Полевая распредкоробка из нержавеющей стали
Ведущая плата контроллера PCI, с развязкой по напряжению
Модульное устройство сопряжения с PROFIBUS DP на PROFIBUS PA
Устройство сопряжения с сегментом PROFIBUS DP/PA
Устройство сопряжения DP/PA обеспечивает прозрачное объединение сети PROFIBUS DP с производственными сетями PROFIBUS PA.
- До десяти модулей PROFIBUS DP или PROFIBUS PA на устройство сопряжения для соединения с четырьмя различными сетями DP/PA
- Резервирование сети дополнительными модулями (до 10)
- Встроенная функция диагностики сети через коммуникационный модуль подключения
- Мощный встроенный веб-сервер для конфигурирования и доступа к сетевой диагностике
- Кодонезависимое автоматическое определение скорости передачи данных до 12 Мбит/с
- Замена модулей установки в процессе работы
- Управление и настройка конфигурации полевых устройств PROFIBUS посредством FDT/DTM
Для каждой конфигурации вам потребуется головная станция для управления, а также повторитель PROFIBUS DP и модуль PROFIBUS PA в качестве интерфейса к сети PROFIBUS PA. Эта модульная концепция обеспечивает возможность конфигурирования специальных систем. Базовый пакет в виде предварительно сконфигурированного модуля FB-HSB-DP/PA подходит для большинства задач.
Соединители полевых устройств для зоны 2
Многоканальные устройства сопряжения FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA для зоны 2
Многоканальные соединители полевых устройств для PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus рассчитаны на температуру окружающей среды от -50 °C до +90 °C. Они отличаются компактностью, а подключение производится с нижней стороны, что позволяет экономить пространство. Так обеспечивается оптимальное использование пространства и максимальная плотность каналов в распределительной коробке.
Соединители полевых устройств зарегистрированы Fieldbus Foundation.
Барьер полевой шины для PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus
Барьер полевой шины (зона 1) для FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA
Многоканальные соединители полевых устройств для PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus в связи с наличием допуска для взрывоопасной зоны 1 также называются «барьерами полевой шины».
- Проверено для температур окружающей среды от -40 °C до +80 °C
- Легкая и прочная конструкция
- Простая и компактная установка благодаря одностороннему подключению снизу
- Зарегистрировано для Fieldbus Foundation
Интеллектуальные схемы позволяют минимизировать вибрацию контактов, обеспечивая высокое качество сигнала.
Распредкоробки для полевой шины
Распределительные коробки полевой шины с системным допуском и предустановленными соединителями полевых устройств
Специально для применения соединителей полевых устройств мы предлагаем различные распределительные коробки полевой шины. Допуски ATEX, IECEx и UL класс I, раздел 2 позволяют использовать их в любой части мира.
Смонтированные коробки поставляются в двух исполнениях: с УЗИП для магистрального кабеля и без него. Они соединяют магистральный кабель с полевыми устройствами.
- Готовые к использованию распредкоробки из сатинированной нержавеющей стали 316L
- Варианты с 10 или 16 портами
- Быстрый и простой монтаж с помощью многоканального соединителя полевых устройств для зоны 2
- Компактность и небольшая масса