Список измерение тока молнии

Фильтр

6 результатов

Система измерения тока молний - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

Анализатор для системы контроля в реальном времени для постоянной регистрации и анализа ударов молнии. Возможно подключение до трех оптических датчиков молнии.

Система измерения тока молний - LM-S-LS-H - 2800616

Оптический датчик молнии для системы контроля в реальном времени для постоянной регистрации и анализа ударов молнии. Класс защиты IP67

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель PROFINET тип B, волокно PCF 200/230 мкм, SC-RJ/IP67 металл. корпус push-pull на BFOC(ST)/IP20, внешняя оболочка из ПВХ, без галогенов, устойчивый к озону и УФ, для стационарного внутреннего монтажа, длина на заказ

Система измерения тока молний - LM-S-C-3LS - 2800617

Конструктивная группа O/E для системы контроля в режиме реального времени для постоянного учета и регистрации ударов молнии.

Монтажный адаптер - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

Адаптер для простого технически правильного монтажа оптического датчика молнии для измерения ударного тока молнии на лопасти винта ветросиловой установки.

Монтажный адаптер - LM-S-UWA - 2907466

Универсальный переходник для простого и правильного монтажа блока обработки данных LM-S прямо на стену / монтажную плату.

6 Результаты
 

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321