The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Безопасные реле сопряжения

Безопасные реле сопряжения

Наши реле сопряжения с сертификатами TÜV и SIL для безопасного включения и выключения обеспечивают гальваническую развязку сигналов с уровнем полноты безопасности до SIL 3. Функции диагностики, такие как встроенное проверочное испытание или мониторинг нагрузки на линии, позволяют сократить до минимума простои оборудования. Реле сопряжения SIL 3 с допуском ATEX, покрытием G3-Coating и пригодностью к работе при температурах до 70 °С подходят для применения в перерабатывающей промышленности.

Go to Product Detail Page for item 2700356
PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC - Реле сопряжения
PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC - Реле сопряжения
2700356

Реле сопряжения для областей с высокими и низкими требованиями SIL 3, для сопряжения дискрет. выход. сигналов перифер. устройств, 1 цепь активации, 1 цепь обратной связи, 1 цифр. сигнальн. выход, с безопасным отключением, фильтр тестовых импульсов, несъемная винт. клемма

Go to Product Detail Page for item 2986960
PSR-SCP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - Реле безопасности
PSR-SCP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - Реле безопасности
2986960

Надежное реле сопряжения для применения в областях с повышенными и пониженными требованиями согласно SIL 3, передает цифровые выходные сигналы на периферийные устройства, две цепи активации, один сигнальный контакт, модуль для применения в состоянии безопасного отключения (Safe State Off), встроенный фильтр тестовых импульсов, штекерный винтовой зажим, ширина: 17,5 мм

Go to Product Detail Page for item 2700357
PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC - Реле сопряжения
PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC - Реле сопряжения
2700357

Реле сопряжения для областей с высокими и низкими требованиями SIL 2, для сопряжения дискрет. выход. сигналов перифер. устройств, 1 цепь активации, 1 цепь обратной связи, 1 цифр. сигнальн. выход, с безопасным отключением, фильтр тестовых импульсов, несъемная винт. клемма

Go to Product Detail Page for item 2986575
PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - Реле сопряжения
PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - Реле сопряжения
2986575

Надежное реле сопряжения для применения в областях с повышенными и пониженными требованиями согласно SIL 2, передает цифровые выходные сигналы на периферийные устройства, две цепи активации, один сигнальный контакт, модуль для применения в состоянии безопасного отключения (Safe State Off), встроенный фильтр тестовых импульсов, штекерный винтовой зажим, ширина: 17,5 мм

Go to Product Detail Page for item 2702524
PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC - Реле сопряжения
PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC - Реле сопряжения
2702524

Реле сопряжения для областей с высокими и низкими требованиями SIL 3, для сопряжения дискретных выходных сигналов периферийных устройств, 1 цепь активации, 1 цепь обратной связи, с безопасным отключением, фильтр тестовых импульсов, несъемная винтовая клемма

Безопасные реле сопряжения PSRmini

Безопасные реле сопряжения для технологического оборудования

Что обеспечивает безопасное реле сопряжения?

Области применения в перерабатывающей промышленности существенно отличаются от таковых в сфере производства. Также несколько различаются требования к системам безопасности.
Безопасные реле сопряжения часто используются в технологическом оборудовании для гальванической развязки и усиления электрических сигналов в рамках обеспечения функциональной безопасности. Компания Phoenix Contact разработала реле сопряжения стандарта SIL, соответствующие широкому спектру требований в сфере управления технологическими процессами.

Зачем мне нужны реле сопряжения стандарта SIL?

В ассортименте Phoenix Contact представлены реле сопряжения с механически связанными контактами и безопасные реле сопряжения с механически связанными контактами. Механически связанные контакты исключают возможность одновременного замкнутого состояния замыкающего контакта и НЗ контакта. Такая технология гарантирует максимальную функциональную безопасность.

Кроме того, безопасные реле сопряжения сертифицированы в соответствии с требованиями SIL. SIL означает «уровень полноты безопасности» и представляет собой метод оценки степени надежности системы. Уровни SIL 1, SIL 2 и SIL 3 всегда рассматриваются в привязке к источнику повышенной опасности.

Если вы сделаете выбор в пользу наших реле сопряжения с сертификатом SIL, вам не придется проводить отдельную оценку. Реле сопряжения SIL проверены и сертифицированы независимым институтом. Все параметры безопасности могут рассматриваться как подтвержденные. Встроенный фильтр тестовых импульсов обеспечивает широкие возможности диагностики.

Характеристики реле сопряжения PSR

Ассортимент Phoenix Contact включает реле сопряжения с сертификатом SIL для безопасного включения (также обозначаемые как Fire-and-Gas или Energized to Safe) и безопасного выключения (также обозначаемые как Emergency-Shutdown или De-energized). Наши безопасные реле сопряжения выполняют специальные требования перерабатывающей промышленности – в частности, для эксплуатации во взрывоопасных зонах.

  • Реле сопряжения SIL с принудительно управляемыми контактами
  • Проверка и сертификация независимыми испытательными институтами (например, TÜV-Rheinland)
  • Широкодиапазонный вход с вариантами напряжения 24 В DC, 115 В AC и 230 В AC
  • Используемая технология реле является G3-совместимой согласно ISA S71.04-1985 и допускает применение в особо коррозионных атмосферах
  • Простая реализация контрольной проверки
  • Широкие возможности диагностики благодаря фильтру тестовых импульсов
  • Подходит для применения в системах с высокими и низкими требованиями к безопасности
  • Сертификация SIL 3 согласно МЭК 61508, МЭК 61511, EN 50156-1 и EN 746-2
  • Допуски ATEX

Серии продукции

Ассортимент предлагает серию сверхкомпактных изделий PSRmini и классическую серию PSRclassic стандартной конструкции.

Реле сопряжения PSRmini

Реле сопряжения PSRmini позволяют экономить до 70 % пространства

Сверхкомпактные безопасные реле сопряжения PSRmini

PSRmini шириной от 6 мм — самые узкие реле сопряжения стандарта SIL на рынке.

  • Ширина 6,8 мм, 12,5 мм и 17,5 мм
  • Для безопасного включения и выключения
  • Светодиоды обеспечивают возможность соответствующей стандарту SIL диагностики непосредственно на модуле
  • От 1 до 3 цепей активации
  • Активная обратная связь по ошибкам посредством фильтра тестовых импульсов DCS с контроллером позволяет сократить периоды простоя в ходе проведения планового техобслуживания
Классические реле сопряжения PSRclassic для безопасного отключения

Классические реле сопряжения PSRclassic для безопасного отключения

Классические безопасные реле сопряжения PSRclassic

В рамках серии PSRclassic мы предлагаем реле сопряжения стандарта SIL для безопасного отключения. Классические реле сопряжения отличаются большим выбором функций и вариантов. Ширина корпуса соответствует рыночному стандарту.

  • Варианты ширины от 17,5 мм
  • Реле сопряжения стандарта SIL для безопасного отключения
  • 3 безопасных релейных контакта и схема размножения контактов

Решение совместимо со всеми основными системами безопасности

Безопасные реле сопряжения согласованы с системами управления, применяемыми в перерабатывающей промышленности.
К последним относятся т. н. «инструментальные системы безопасности» (Safety Instrumented Systems, SIS):

  • Schneider Electric (система Triconex®)
  • HIMA (HIMAx / HIQUAD)
  • Emerson (DeltaV)
  • Honeywell (Safety Manager / Universal Safe I/O)
  • Siemens (ET200S / ET200SP)
  • Yokogawa (ProSafe)

Простая и быстрая контрольная проверка

Контакты с принудительной коммутацией обеспечивают возможность простой и быстрой диагностики. Это позволяет сократить периоды простоя в ходе проведения запланированных работ по техобслуживанию.

Простое проверочное испытание

  • Активная обратная связь по ошибкам через A1 с визуальной индикацией на устройстве
  • Обработка сигналов размыкающих контактов с принудительной коммутацией (DO)

Мониторинг линии

  • Диагностика на DO
Системная кабельная разводка с конечным носителем

Конечный носитель и PSRmini: уникальная плотность монтажа в шкафу управления

Системная кабельная разводка с конечным носителем

Конечные носители Termination Carrier подходят к изделиям PSRmini и PSRclassic. Модульные носители позволяют снизить затраты на разводку и ускорить монтаж.
Благодаря универсальной концепции и специальной системной технологии с конечным носителем исключаются ошибки разводки, а вместе с ними причины сложного и продолжительного поиска ошибок. Мы всегда готовы адаптировать конечный носитель к вашим специальным потребностям.

Гибкая система распределения вводов-выводов

Гибкая система распределения вводов-выводов от Phoenix Contact

Гибкая система распределения вводов-выводов

Универсальные модули ввода-вывода Smart I/O открывают пользователю совершенно новые возможности в сфере перерабатывающей промышленности, как при вводе нового оборудования, так и при модернизации существующего.
Гибкая система распределения вводов-выводов Phoenix Contact позволяет устройствам серии Universal I/O быть действительно «универсальными» на уровнях интерфейса и распределения. Система представляет собой сочетание стандартизованного базового модуля и сменных принадлежностей ввода-вывода (IOA) с различными электрическими функциями.

Основные характеристики

  • Гибкая конфигурация каналов для выполнения специальных функций при помощи сменных принадлежностей ввода-вывода
  • Простота управления и быстрая замена штекерных принадлежностей ввода-вывода
  • Исключение ошибок кабельной разводки при помощи специального кодирования
  • Надежная защита сигналов при помощи встроенного экранирования в базовом элементе
  • SIL 3 по МЭК 61508