Подберите подходящий корпус для вашего приложения из широкого ассортимента продукции. Индивидуальные размеры и обработка поверхностей возможны по запросу. Поставка для применения во взрывоопасной зоне производится с соответствующим допуском на компоненты по ATEX и IECEx.
Клеммная коробка, с 6 клеммами 2,5 мм2 с зажимами Push-in, материал: ABS, cерый, 85 мм x 83 мм x 60 мм, тип замка: навинчиваемая крышка