The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Запасные аккумуляторы для ИБП

Принадлежности и запасные аккумуляторы для ИБП

Для ваших систем бесперебойного питания мы предлагаем широкий ассортимент принадлежностей и запасных аккумуляторов для ИБП. Благодаря нашим запасным аккумуляторам вы сможете обеспечить бесперебойное электропитание своего оборудования, своевременно заменяя в ИБП старые батареи. Другие принадлежности для ИБП, такие как монтажные материалы, кабели передачи данных, модули памяти и предохранители, обеспечат надежную интеграцию модуля ИБП в необходимую систему и бесперебойный обмен данными.

Go to Product Detail Page for item 1283116
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Запасной аккумулятор источника бесперебойного питания
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Запасной аккумулятор источника бесперебойного питания
1283116

Запасной аккумулятор, VRLA-AGM, 2x12 В DC, 4 Ач. Только для 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH с V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA и 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA

Принадлежности для монтажа энергоаккумуляторов

Принадлежности для ИБП

Ассортимент принадлежностей для системы бесперебойного питания охватывает огромный выбор продукции от кабелей для передачи данных, обеспечивающих бесперебойную связь, и монтажных принадлежностей для безопасного крепления до модулей памяти и предохранителей.

Запасные аккумуляторы для ИБП

Запасные аккумуляторы для ИБП

Чтобы обеспечить бесперебойное питание, необходимо своевременно менять аккумуляторные батареи системы бесперебойного питания. Наши запасные аккумуляторы всегда являются идеальным решением для аккумуляторного модуля.