PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R
-
Модуль полупроводникового реле
2982702
PLC-INTERFACE с контактом обратной связи, состоит из основной клеммы с винтовым зажимом и встроенным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-33 В DC/10 А
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | При напряжениях выше 250 В (L1, L2, L3) между одинаковыми клеммами соседних модулей необходимо использовать разделительную пластину PLC-ATP. |
| Указания по эксплуатации | Для безопасной изоляции соседних модулей необходимо установить разделительную пластину PLC-ATP |
| Указания по эксплуатации | Не подключать к соседним каналам смешанно БСНН / ЗСНН и опасное напряжение прикосновения. |
| Указания по эксплуатации | Защита от касания изделия (при напряжении > 25 В AC/60 В DC) должна быть обеспечена создателем установки. Речь идет о встраиваемом устройстве без защиты от непосредственного прикосновения. |
| Указания по эксплуатации | По отношению к соседним модулям в направлении монтажной рейки соблюдается как минимум функциональная изоляция. Если в приложении требуется более высокая степень изоляции (базовая или усиленная), то следует реализовать ее при помощи соответствующих мер (например, разделительных пластин). |
| Указания по эксплуатации | Не использовать для отделения токовых цепей БСНН / ЗСНН от других токовых цепей, поскольку безопасное разделение не гарантировано. |
| Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
| Серия изделий | PLC-INTERFACE |
| Применение | со встроенным полупроводниковым реле |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 15.09.2025 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,07 Вт |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В DC |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
| Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
| Номинальный ток цепи управления IC | 3,5 мА |
| Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | < 0,4 |
| Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | > 0,8 |
| Время включения, типовое | 100 мкс |
| Время отключения, типовое | 500 мкс |
| Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
| Защита от перенапр. | |
| Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В |
| Частота передачи | 100 Гц |
| Наименование | Выход постоянного напряжения |
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
| Вид цифрового выхода | электронный |
| Тип контакта | Силовой контакт |
| Диапазон выходного напряжения | 8 В DC ... 33 В DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 10 A (См. график завис. пар.) |
| Ток покоя | 5,2 мА |
| Падение напряжения при макс. рабочем токе | < 50 мВ |
| Выходная коммутация | 3-проводная схема, с заземлением |
| Защитная схема | Обратный диод |
| Защита от перенапр. | |
| Наименование | Выход сигнала о неисправности |
| Диапазон выходного напряжения | 3 В DC ... 33 В DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 100 мА |
| Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В |
| Падение напряжения при макс. рабочем токе | < 1,2 В |
| Выходная коммутация | 2 проводная, изолированная |
| Индикация ошибок | СИД красн. |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
| Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
| 2x 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,45 Нм ... 0,55 Нм (В целом эти клеммы должны быть при соединении проводов зафиксированы (например удерживаться рукой или с помощью упоров для корпуса)) |
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 80 мм |
| Глубина | 94 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Степень защиты (Место установки) | IP54 (Место установки) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | TAE0000196 |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Данные судостроения | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Вибрации | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2982702 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK6 |
| Ключ изделия | DK6223 |
| GTIN | 4046356155748 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 37,57 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 37,64 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364190 |
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
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f74b5dc1-e15c-4f0b-93cb-d919e783758a |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
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
PLC-V8/FLK14/OUT - Подсоединение к системе 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Подсоединение к системе 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Подсоединение к системе 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Подсоединение к системе 2296061
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Модуль расширения 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Контроллер 2907443
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Контроллер 2907446
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Контроллер 1452919
-
PLC-V8R/ETH-MP/BM - Коммуникационный модуль 1279135
-
PLC-V8R/PT-24DC/EM - Модуль расширения 1487020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
Преимущества для вас
Невосприимчивость к вибрациям и ударным нагрузкам
Износостойкая коммутация без дребезжания контактов
Защитная схема на входе и выходе
Индикатор состояния
Выходы постоянного напряжения до 24 В DC/10 А
Возможность соединения перемычками соседних модулей
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс