PLC-OSC-230AC/300DC/ 1 - Модуль полупроводникового реле
2980720

Интерфейсный блок PLC, встроенное полупроводниковое реле, с винтовыми зажимами, для установки на монтажную шину NS 35/7,5, вход: 230 В B AC, выход: 12-300 В пост.тока/1 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Износостойкая коммутация без дребезжания контактов
Невосприимчивость к вибрациям и ударным нагрузкам
Защитная схема на входе и выходе
Индикатор состояния
Выходы постоянного напряжения до 300 В DC/1 А
Возможность соединения перемычками соседних модулей