The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Миниатюрные полупроводниковые реле
2967989

Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт, входное напряжение: 5 В DC

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Устойчивость к воздействию вибраций и ударов
RT III (защита от брызг)
Отсутствие износа и долговечность
Возможность пайки на печатную плату
Коммутационная способность до 24 В DC / 3 А