DEK-OV- 12DC/240AC/800
   - 
  Клемма полупроводниковых реле
    
      2964636
      
      
    
  
      Силовая полупроводниковая релейная клемма, вход: 12 В DC, выход: 10 - 253 В перем. тока/ 800 мА, ширина клеммы 6,2 мм
Подробная информация о продукте
| Указания по заказу: | Корпус открыт с одной стороны. Подходящая крышка - D-DEK 1,5 GN (2716949). | 
| Указание по применению | Использование перемычек EB 80-DIK... в клеммах DEK: по причине возможного (несущественного) расширения корпуса DEK в следствие впитывания влажности из окружающего воздуха, а также неблагоприятного совпадения допусков между большим количеством клемм DEK и перемычками EB 80-DIK... следует разделять перемычки EB 80-DIK... после приблизительно 10 — 12 клемм DEK и использовать на месте разделения проволочную перемычку до следующей клеммы DEK. | 
| Тип изделия | Модуль полупроводникового реле | 
| Серия изделий | DEK | 
| Применение | Функция вывода | 
| Режим работы | 100 % ED | 
| Изоляционные характеристики: Стандарты / нормативные документы | |
| Изоляция | Основная изоляция | 
| Категория перенапряжения | III | 
| Степень загрязнения | 2 | 
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 15.09.2025 | 
| Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВ AC (Вход/выход) | 
| Входное номинальное напряжение UN | 12 В DC | 
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,2 | 
| Диапазон входных напряжений | 9,6 В DC ... 14,4 В DC | 
| Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0,4 | 
| Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0,8 | 
| Типовой входной ток при UN | 10,5 мА | 
| Время включения, типовое | < 10 мс | 
| Время отключения, типовое | < 10 мс | 
| Индикация рабочего напряжения | LED желт. | 
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки | 
| Защита от перенапр. | |
| Частота передачи | 10 Гц | 
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт | 
| Вид цифрового выхода | электронный | 
| Диапазон выходного напряжения | 10 В AC ... 253 В AC (50/60 Гц) | 
| Предельный ток длительной нагрузки | 0,8 A (См. график завис. пар.) | 
| Максимальный пусковой ток | 30 A (t = 10 мс) | 
| Ток нагрузки, минимальный | 10 мА | 
| Ток утечки | 1,2 мА (в отключенном состоянии) | 
| Фазовый угол cos phi, мин. | 0,5 | 
| Предельная нагрузка | 4,5 A2c | 
| Пиковое запирающее напряжение | 600 В (Периодическое пиковое запирающее напряжение) | 
| Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 1 В | 
| Выходная коммутация | 2-проводная, без массы, нулевой выключатель | 
| Защитная схема | Цепь RCV; Цепь RCV | 
| Тип подключения | Винтовые зажимы | 
| Длина снятия изоляции | 8 мм | 
| Резьба винтов | M3 | 
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² | 
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² | 
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 | 
| Момент затяжки | 0,4 Нм ... 0,5 Нм | 
| Ширина | 6,2 мм | 
| Высота | 80 мм | 
| Глубина | 56 мм | 
| Цвет | зеленый (RAL 6021) | 
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C | 
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C | 
| Стандарты / нормативные документы | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 | 
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку | 
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков | 
| Монтажное положение | на выбор | 
| Номер артикула | 2964636 | 
| Упаковочная единица | 10 Количество | 
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество | 
| Код продажи | DK6 | 
| Ключ изделия | DK61A1 | 
| GTIN | 4017918130916 | 
| Вес/шт. (с упаковкой) | 20,86 g | 
| Вес/шт. (без упаковки) | 20,86 g | 
| Номер таможенного тарифа | 85364190 | 
| Страна происхождения | CN | 
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
               Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) | 
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 722c393e-cf20-433a-8b07-07448ee4e46d | 
Совместимые изделия
            Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
          
          
        - 
    
      
EB 2- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716693
 - 
    
      
EB 3- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716745
 - 
    
      
EB 4- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716758
 - 
    
      
EB 5- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716761
 - 
    
      
EB 10- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716774
 - 
    
      
EB 80- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2715953
 - 
    
      
EB 5- DIK BU - Гребенчатая перемычка 2716677
 - 
    
      
EB 10- DIK BU - Гребенчатая перемычка 2716680
 - 
    
      
EB 80- DIK BU - Гребенчатая перемычка 2715940
 - 
    
      
D-DEK 1,5 GN - Разделительная пластина 2716949
 - 
    
      
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
 - 
    
      
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
 - 
    
      
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 5060935
 - 
    
      
DIKD 1,5 - Клемма для датчиков/исполнительных устройств 2715979
 
Преимущества для вас
Гребенчатые мостики EB-DIK
        Поставляются исполнения с приводными элементами
        Удобная маркировка и монтаж
        Неизнашиваемые контакты для коммутации до 24 В DC/10 А или 240 В AC/800 мА
        Встроенная выходная защитная схема
        Гальваническая развязка входных и выходных цепей до 2,5 кВ эфф
        Нулевой выключатель для выходов переменного тока
        Индикатор состояния
        Встроенная схема коммутации входов
        Phoenix Contact UAB
        
        ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс