EMG 17-OV- 12DC/ 24DC/2
   - 
  Модуль полупроводникового реле
    
      2946793
      
      
    
  
      Силовое полупроводниковое реле, со световым индикатором и защитной схемой во входной и выходной цепи, вход: 12 В пост.тока, выход: с защитой от короткого замыкания, 10-30 В пост.тока/макс. 2 А
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Модуль полупроводникового реле | 
| Применение | Функция вывода | 
| Режим работы | 100 % ED | 
| Изоляционные характеристики | |
| Изоляция | Основная изоляция | 
| Категория перенапряжения | III | 
| Степень загрязнения | 2 | 
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 15.09.2025 | 
| Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВ AC (Вход/выход) | 
| Входное номинальное напряжение UN | 12 В DC | 
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,2 | 
| Диапазон входных напряжений | 9,6 В DC ... 14,4 В DC | 
| Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0,4 | 
| Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0,8 | 
| Типовой входной ток при UN | 4,6 мА | 
| Время включения, типовое | 210 мкс | 
| Время отключения, типовое | 410 мкс | 
| Индикатор состояния | СИД (желт.) | 
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки | 
| Защита от перенапр.; Варистор | |
| Частота передачи | 1000 Гц | 
| Вид цифрового выхода | электронный | 
| Выходное номинальное напряжение | 24 В DC | 
| Диапазон выходного напряжения | 10 В DC ... 30 В DC | 
| Предельный ток длительной нагрузки | 2 A (См. график завис. пар.) | 
| Ток утечки | 150 мкA | 
| Пиковое запирающее напряжение | 33 В DC (Запирающее напряжение между коллектором и эмиттером) | 
| Ограничение тока при коротком замыкании | > 2 A (защищен от коротких замыканий) | 
| Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 0,3 В | 
| Выходная коммутация | 3-проводная схема, с заземлением | 
| Индикация ошибок | СИД красн. | 
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки | 
| безынерционный; Безынерционный диод | |
| Защита от перенапр.; Cтабилитроны | 
| Сторона входа | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы | 
| Длина снятия изоляции | 8 мм | 
| Резьба винтов | M3 | 
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² | 
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² | 
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 | 
| Сторона выхода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы | 
| Длина снятия изоляции | 8 мм | 
| Резьба винтов | M3 | 
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² | 
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² | 
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 | 
| Ширина | 17,5 мм | 
| Высота | 75 мм | 
| Глубина | 102 мм | 
| Цвет | зеленый (RAL 6021) | 
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 | 
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 | 
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C | 
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C | 
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 | 
| EN 50178 | 
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку | 
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков | 
| Монтажное положение | на выбор | 
| Номер артикула | 2946793 | 
| Упаковочная единица | 10 Количество | 
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество | 
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) | 
| Код продажи | CK6 | 
| Ключ изделия | CK61C2 | 
| GTIN | 4017918082437 | 
| Вес/шт. (с упаковкой) | 56,14 g | 
| Вес/шт. (без упаковки) | 56,14 g | 
| Номер таможенного тарифа | 85364190 | 
| Страна происхождения | DE | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122326 | 
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
               Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) | 
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
        
        ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс