EMG 10-OV-110DC/24DC/1
-
Модуль полупроводникового реле
2944245
Силовое полупроводниковое реле, со световым индикатором и защитной схемой во выходной и выходной цепи, вход: 110 В пост.тока, выход: 5-36 В пост.тока/макс. 1 А
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
| Применение | Функция вывода |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 15.09.2025 |
| Испытательное напряжение (Вход/выход) | 3,5 кВ AC (Вход/выход) |
| Входное номинальное напряжение UN | 110 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,9 ... 1,1 |
| Диапазон входных напряжений | 99 В DC ... 121 В DC |
| Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0,23 |
| Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0,9 |
| Типовой входной ток при UN | 4 мА |
| Время включения, типовое | 0,1 мс |
| Время отключения, типовое | 0,2 мс |
| Индикатор состояния | СИД (желт.) |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
| Частота передачи | 500 Гц |
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
| Вид цифрового выхода | электронный |
| Выходное номинальное напряжение | 24 В DC |
| Диапазон выходного напряжения | 5 В DC ... 36 В DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 1 A (См. график завис. пар.) |
| Импульсный ток | 2 A (t = 1 с) |
| Пиковое запирающее напряжение | 45 В DC (Запирающее напряжение между коллектором и эмиттером) |
| Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 1 В |
| Выходная коммутация | 2 проводная, изолированная |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
| Сторона входа | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Сторона выхода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Ширина | 10 мм |
| Высота | 75 мм |
| Глубина | 102 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
| EN 50178 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2944245 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DK6 |
| Ключ изделия | DK61C1 |
| GTIN | 4017918081546 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 40,53 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 40,53 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
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
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 773633c3-218b-4c39-b8f5-db56d69e018d |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс