PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT
   - 
  Модуль полупроводникового реле
    
      2904631
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE для функций вывода, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../ACT с винтовым зажимом и интегрированным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 24-253 В AC/2,4 A
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Модуль полупроводникового реле | 
| Серия изделий | PLC-INTERFACE | 
| Применение | Функция вывода | 
| Режим работы | 100 % ED | 
| Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Изоляция | Основная изоляция | 
| Категория перенапряжения | III | 
| Степень загрязнения | 2 | 
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 15.09.2025 | 
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,19 Вт | 
| Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВ (50 Гц, 1 мин., вход/выход) | 
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Расчетное напряжение изоляции | 260 В AC | 
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ | 
| Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC | 
| Диапазон напряжений относительно UC | 0,8 ... 1,2 | 
| Номинальный ток цепи управления IC | 8 мА | 
| Диапазон входных напряжений | 19,2 В DC ... 28,8 В DC | 
| Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UC | < 0,4 | 
| Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UC | > 0,8 | 
| Время включения, типовое | 10 мс (при UC) | 
| Время отключения, типовое | 10 мс (при UC) | 
| Индикатор состояния | СИД (желт.) | 
| Защитная схема | Защита от переполюсовки | 
| Защита от перенапр. | |
| Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В | 
| Частота передачи | 10 Гц | 
| Наименование | Выходные данные | 
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт | 
| Вид цифрового выхода | электронный | 
| Тип контакта | Силовой контакт | 
| Диапазон выходного напряжения | 24 В AC ... 253 В AC | 
| Предельный ток длительной нагрузки | 2,4 A (см. Изменение хар-к) | 
| Максимальный пусковой ток | 250 A (20 мс) | 
| Ток нагрузки, минимальный | 10 мА | 
| Ток утечки | < 3 мА | 
| Предельная нагрузка | 340 A2c (tp = 10 мс, при 25 °C) | 
| Ограничение верхнего предела напряжения | > 275 В | 
| Падение напряжения при макс. рабочем токе | < 1 В | 
| Выходная коммутация | 2-провод., нулевой выключатель | 
| Защитная схема | Цепь RCV | 
| Тип подключения | Винтовые зажимы | 
| Длина снятия изоляции | 8 мм | 
| Резьба винтов | M3 | 
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² | 
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² | 
| 0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
| 2x 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 | 
| Момент затяжки | 0,45 Нм ... 0,55 Нм (В целом эти клеммы должны быть при соединении проводов зафиксированы (например удерживаться рукой или с помощью упоров для корпуса)) | 
| Ширина | 6,2 мм | 
| Высота | 80 мм | 
| Глубина | 94 мм | 
| Цвет | серый (RAL 7042) | 
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) | 
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 | 
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C | 
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C | 
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 | 
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку | 
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков | 
| Монтажное положение | на выбор | 
| Номер артикула | 2904631 | 
| Упаковочная единица | 10 Количество | 
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество | 
| Код продажи | DK6 | 
| Ключ изделия | DK6224 | 
| GTIN | 4046356867771 | 
| Вес/шт. (с упаковкой) | 37,09 g | 
| Вес/шт. (без упаковки) | 31,06 g | 
| Номер таможенного тарифа | 85364190 | 
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
               Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) | 
| SCIP | 9abc2b93-7e1d-435d-ac60-f99d7b7dfbde | 
Совместимые изделия
            Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
          
          
        - 
    
      
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
 - 
    
      
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
 - 
    
      
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
 - 
    
      
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
 - 
    
      
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
 - 
    
      
FBST 6-PLC GY - Перемычка 2966825
 - 
    
      
FBST 8-PLC GY - Перемычка 2967688
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
 - 
    
      
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
 - 
    
      
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
 - 
    
      
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
 - 
    
      
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
 - 
    
      
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
 - 
    
      
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
 - 
    
      
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
 
Phoenix Contact UAB
        
        ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс