Параметры DIP-переключателя:
Функция
DIP A low - нет перезапуска после повторного срабатывания (по умолчанию)
DIP A high - Перезапуск после повторного включения
DIP B low - Длительность входящего импульса > 2 мс (по умолчанию)
DIP B high - Длительность входящего импульса > 100 мкс
Удлинение импульсов
DIP 1 - 10 мс
DIP 2 - 20 мс
DIP 3 - 40 мс
DIP 4 - 80 мс
DIP 5 - 160 мс
DIP 6 - 320 мс
DIP 7 - 640 мс
DIP 8 - 1280 мс
Если DIP-переключатель не установлен: функция переключения на выходе не доступна
Если входной сигнал длится дольше выбранного времени, выход отключается после возврата входного сигнала.
Параметры принимаются после сброса расчетного управляющего напряжения питания.
PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100
-
Tаймер
2903173
1-канальный блок удлинения импульсов, вход: 24 В DC, выход: 3 - 48 В DC/100 мА, питание: 24 В DC, зажим push-in
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Применение | Удлиннение импульса |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 15.09.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,07 Вт |
Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВeff (50 Гц, 1 мин., вход/выход) |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Расчетное напряжение изоляции | 50 В DC |
Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC |
Диапазон напряжений относительно US | 0,8 ... 1,2 |
Номинальный ток питания цепи управления IS | 13 мА (Вход low, выход low) |
19 мА (Вход high, выход high) | |
Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
Номинальный ток цепи управления IC | 3 мА |
Диапазон входных напряжений | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UC | < 0,4 |
Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UC | > 0,8 |
Индикатор состояния | СИД (желт.) |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Защитная схема | Защита от переполюсовки |
Защита от перенапр. | |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В DC |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Вид цифрового выхода | электронный |
Диапазон выходного напряжения | 3 В DC ... 48 В DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 100 мА |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 54 В DC |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | < 1 В DC |
Выходная коммутация | 3-проводная схема, с заземлением |
Защитная схема | Защита от переполюсовки |
Защита от перенапр. | |
безынерционный |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
2x 0,5 мм² ... 1 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 75 °C |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2903173 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK6 |
Ключ изделия | DK62A3 |
GTIN | 4046356727860 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 35,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 32,35 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8bc08110-d020-4612-b35c-ef7d9b5d4ebf |
Совместимые изделия
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс