PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P
-
Модуль полупроводникового реле
2900397
PLC-INTERFACE для приложений NAMUR, состоит из базовой клеммы PLC-BPТ.../21 с зажимом push-in и встроенной схемой, для монтажной рейки NS 35/7,5, выход с переключением на плюс, напряжение питания 24 В DC
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Применение | бесконтактные датчики NAMUR |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 15.09.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,34 Вт |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное напряжение изоляции | 50 В DC |
Расчетное импульсное напряжение | 0,4 кВ |
Цепь управления | |
Входное номинальное напряжение UN | 8,2 В DC ±10 % |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
Напряжение без нагрузки | 8,2 В DC ±10 % |
Точка переключения | ≥ 2,1 мА (в проводящем состоянии) |
≤ 1,2 мА (в запертом состоянии) | |
6,3 мА ... 10 мА (при коротком замыкании) | |
0 мА ... 0,35 мА (при обрыве проводника) | |
Гистерезис переключения | около 0,2 мА |
Внутреннее сопротивление | около 1 кΩ |
Длина кабеля | < 30 м |
Наименование | Сигнальный выход |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Вид цифрового выхода | электронный |
Выходное номинальное напряжение | ≤ 100 мВ (в проводящем состоянии) |
UVN - UR; в запертом состоянии | |
Предельный ток длительной нагрузки | 50 мА |
Частота передачи | около 350 Гц |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 1,5 В (UR) |
Индикатор состояния | СИД (зеленых) |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
Наименование | Выход сигнала о неисправности |
Выходное номинальное напряжение | UVN - Uост. |
Предельный ток длительной нагрузки | 50 мА |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 2 В (Uост.) |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
2x 0,5 мм² ... 1 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2900397 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK6 |
Ключ изделия | DK6223 |
GTIN | 4046356506779 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 30,88 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 31,13 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 65148be9-96c9-46ba-82cb-bd6404302572 |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
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
PLC-V8/FLK14/IN - Подсоединение к системе 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Подсоединение к системе 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Подсоединение к системе 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Подсоединение к системе 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
Преимущества для вас
Возможность подключения адаптера PLC-V8
Стабилизированное напряжение питания для бесконтактных датчиков NAMUR
Цифровой выход 24 В/50 мА для непосредственного подключения программируемых логических контроллеров
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс