PLC-OPT- 60DC/ 24DC/2
-
Модуль полупроводникового реле
2900366
PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с разъемом рush-in и вставным миниатюрным полупров. реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 60 В DC, выход: 3-33 В DC/3 А
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
| Серия изделий | PLC-INTERFACE |
| Применение | Универсальный |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики: Стандарты / нормативные документы | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 15.09.2025 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,3 Вт |
| Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВ (50 Гц, 1 мин., вход/выход) |
| Входное номинальное напряжение UN | 60 В DC |
| Номинальное напряжение (вставное полупроводниковое реле) | 60 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,2 |
| Диапазон входных напряжений | 48 В DC ... 72 В DC |
| Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0,3 |
| Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0,8 |
| Типовой входной ток при UN | 5 мА |
| Время включения, типовое | 40 мкс (Для UN) |
| Время отключения, типовое | 500 мкс (Для UN) |
| Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
| Безынерционный диод; Безынерционный диод | |
| Частота передачи | 100 Гц |
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
| Вид цифрового выхода | электронный |
| Диапазон выходного напряжения | 3 В DC ... 33 В DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 3 A (См. график завис. пар.) |
| Максимальный пусковой ток | 15 A (10 мс) |
| Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 200 мВ |
| Выходная коммутация | 2 проводная, изолированная |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
| Защита от перенапр. |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
| 2x 0,5 мм² ... 1 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 80 мм |
| Глубина | 94 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | TAE0000196 |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Данные судостроения | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Вибрации | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
| Стандарты / нормативные документы | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2900366 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK6 |
| Ключ изделия | DK62A3 |
| GTIN | 4046356506823 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 33,25 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 31,27 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364190 |
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
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 2093c47f-17ab-4c5d-94cb-292a180aa1fd |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
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
PLC-FA-5X20 - Адаптер предохранителя 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Адаптер предохранителя 1186499
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Полоса Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1051430
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824589
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2966605
Преимущества для вас
Узкая конструкция
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Полупроводниковые герметичные реле RT-III
Высокая коммутационная способность
Нулевой выключатель для выходов переменного тока
Функциональные вставные перемычки
Встроенная схема коммутации входов
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс