SACB- 8/4-L-PTP-M8 HD
-
Распредкоробка
1197620
Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M8 металл, количество гнезд: 8, полюсов: 4, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: вставной пружинный зажим 180°, экранирование: нет
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Указание по применению | Перед вводом в эксплуатацию закрыть свободные гнезда. Подходящие заглушки можно найти в разделе «Принадлежности». |
Тип изделия | Распредкоробка |
Применение | Стандартн. |
Полюсов | 4 |
Количество гнезд | 8 |
Механические ключи | A |
СИД | да |
Локальная диагностика | |
Контролируемая функция | Электропитание |
оптическое представление | LED зел. |
Рабочее напряжение, максимальное Umax | 30 В DC |
Локальная диагностика | Электропитание LED зел. |
Отображение состояния ввода-вывода LED желт. | |
Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Общий номинальный ток | 8 A |
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 2 A |
Нагрузочная способность на 1 гнездо | 2 A |
Соединение провода | |
Тип подключения, датчик / исполнительный элемент | Розетка M8 |
Сечение проводников Сигнальный провод гибкий | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводников Питающее напряжение гибкое | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение AWG Сигнальный провод гибкий | 24 ... 16 |
Сечение AWG Питающее напряжение гибкое | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции Сигнальный провод | 10 мм |
Длина зачищенной части оболочки | 70 мм (Магистральный кабель) |
Момент затяжки винтов крышки | 1 Нм |
Момент затяжки монтажного винта крепления корпуса | 0,8 Нм |
Разводка подсоединений | |
Гнездо/полюс = цвет жилы или подключение | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V |
Индикатор состояния имеется | да |
Чертеж |
|
Ширина | 30 мм |
Высота | 49 мм |
Длина | 181 мм |
Раствор ключа - накидная гайка | 24 мм |
Раствор ключа - контргайка | 24 мм |
Материал Резьбовая втулка | Сплав меди |
Материал Корпус | PBT |
Материал Заливочная масса | PUR |
Материал, уплотнение Уплотнительное кольцо | FKM |
Материал, уплотнение | FKM |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PBT |
Материал, контакт, сторона магистрального кабеля | Сплав меди |
Материал держателя контакта, сторона магистрального кабеля | PA |
Материал, контактная поверхность, сторона магистрального кабеля | оцинкован. |
Наружный диаметр кабеля | 6 мм ... 12 мм |
Тип подключения | вставной пружинный зажим |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
Обозначение стандарта | Разъем М8 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-104 |
Номер артикула | 1197620 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF3 |
Ключ изделия | AF3BCD |
GTIN | 4063151258306 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 242,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 242 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
PROT-M8 - Резьбовой колпачок 1682540
-
TSD 25 SAC - Динамометрическая отвертка 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Инструмент 1212486
-
SZK PZ2 VDE - Отвертка 1206463
-
TSD 02 SAC - Динамометрическая отвертка 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Инструмент 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Инструмент 1208474
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Наконечник для отвертки 1212607
-
SF-M BH - Отвертка 1212070
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте
Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс