PROT-M8 - Резьбовой колпачок
1682540

Резьбовые колпачки M8 для закрытия неиспользуемых розеток M8 кабелей для датчиков и исп. устр-в, гнезд коробок и встр. разъемов


Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Надежная защита неиспользуемых гнезд при транспортировке и использовании в поле
Гибкие возможности применения: резьбовые колпачки для всех портов и гнезд M8
Подходит для систем на основе однопарного Ethernet
Защита от брызг воды и пыли
Простой монтаж вручную или с помощью отвертки
Хорошие тактильные свойства благодаря рифлению