The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SACB- 6/3-L- 5,0PUR-M8 HD - Распредкоробка
1197216

Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M8 металл, количество гнезд: 6, полюсов: 3, кодирование: A, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 5 м, экранирование: нет

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике