- Быстрый ввод в эксплуатацию без замены деталей после неисправности благодаря возможности повторного включения
- Простая модернизация имеющихся установок с автомобильными плавкими предохранителями благодаря идентичной схеме расположения штекеров
- Оптимальная защита от перегрузки подключенных нагрузок благодаря выбору различных характеристик
1-канальный, термический автоматический выключатель для защиты потребителей на 250 В AC / 72_V_DC в случае перегрузки. Для установки в клеммы для предохранителей и интерфейсы для плоских штекерных предохранителей формы C в соответствии со стандартом ISO 8820-3. С фиксированным номинальным током: 10 A