Контроль состояния лопасти ротора является очень сложной задачей в следствие постоянного увеличения диаметра роторов. При помощи правильного контроля повышается эффективность установки и соблюдаются важные функции безопасности для защиты ВСУ от повреждения.
Новые технологии и беспроводные датчики обеспечивают экономное и эффективное управление процессом технического обслуживания, а также эффективную модернизацию устаревших турбин.
Наша система контроля Blade Intelligence позволяет постоянно контролировать состояние лопастей ротора и своевременно реагировать на события благодаря комбинации функций обнаружения обледенения, измерения тока молний и контроля нагрузки. Решение Blade Intelligence доступно в различных вариантах и может быть дополнительно и надежно интегрировано в существующие установки.
Контроль состояния при помощи инновационных измерительных устройств
Модульная конструкция и решение Blade Intelligence делают возможными индивидуальные комбинации отдельных решений в зависимости от требований. Датчики, разработанные специально для применения с лопастями ротора, передают все необходимые данные дл обработки в общем анализаторе.
В любой момент возможно расширение за счет дополнительных датчиков. Новые технологии и беспроводные датчики обеспечивают экономное и эффективное управление процессом технического обслуживания.
Мы предлагаем цифровую поддержку установки датчиков через приложение. Уже во время установки и настройки на лопастях ротора положение датчиков может быть задокументировано с помощью фотографии, а также дополнительной информации о монтаже в приложении. Эти данные передаются на соответствующий контроллер.
Использование PLCnext Technology делает решение Blade Intelligence оптимальным для применения в современных ветросиловых установках. Интеграция Matlab Simulink позволяет легко воспроизводить и интегрировать модели управления нагревом лопастей на контроллере. Таким образом, нагрев лопастей может непосредственно реагировать на меняющиеся соотношения лопастей ротора.
Платформа для безграничных возможностей автоматизации
Phoenix Contact предлагает инновационные и надежные решения для применения в ВСУ и ветропарках.
"$pageName" в