Клеммные блоки

Клеммные блоки

Абсолютная гибкость

CLIPLINE complete позволяет свободно комбинировать клеммы с различными типами подключения.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Зажим push-in
    Зажим push-in

    Низкое усилие, затрачиваемое на подключение к зажимам push-in, обеспечивает возможность подключения проводов путем простого ввода в клемму.

  • Пружинные зажимы
    Пружинные зажимы

    Компактный пружинный зажим обеспечивает надежное и постоянное соединение в условиях высокой вибрационной нагрузки.

  • Быстрое соединение
    Быстрое соединение

    Запатентованный ножевой контакт позволяет осуществлять быстрое соединение без предварительной подготовки проводника.

  • Винтовой зажим
    Винтовой зажим

    Признанный во всем мире винтовой зажим соответствует самым высоким требованиям и имеет широкий диапазон применения.

  • Болтовое соединение
    Болтовое соединение

    Проводники всех типов соединяются надежно и прочно на долгое время: возможность подключения нескольких проводов с кабельными наконечниками к одному зажиму.

  • Барьерный разъем
    Барьерный разъем

    Производите разводку удобно и быстро с барьерными клеммами с кольцевыми кабельными наконечниками.

  • Нестандартное подключение
    Нестандартное подключение

    Специальные технологии присоединения для нестандартных требований в промышленной области.

Искать в Клеммные блоки

Показать все продукты в этой категории

Для подключения проводников можно использовать винтовые, пружинные и болтовые зажимы, а также зажимы push-in и разъемы для быстрого монтажа: наличие унифицированных принадлежностей и двойного функционального отверстия позволяет комбинировать клеммы.

Преимущества для вас

  • Абсолютная гибкость: возможность свободного комбинирования клемм с разными типами подключения
  • Возможность шунтирования и тестирования благодаря двойному функциональному отверстию
  • Экономия за счет унификации компонентов для шунтирования, маркировки и тестирования

CLIPLINE complete: любые технологии подключения — одна система

Система клеммных блоков CLIPLINE complete  

Система клеммных блоков CLIPLINE complete

Система клеммных блоков CLIPLINE complete позволяет гибко реагировать на требования клиентов и учитывать специфику любых приложений, расположенных в любой части мира. На выбор имеются следующие виды подключения:

  • Простой зажим push-in PT и PTV
  • Универсальный винтовой зажим UT
  • Компактный пружинный зажим ST
  • Быстрый зажим QT QUICKON
  • Вставные соединительные элементы COMBI
  • Прочный болтовой зажим RT

CLIPLINE complete, унифицированные компоненты для любых клемм

Одинаковые принадлежности для любых типов подключения  

Одинаковые принадлежности для любых типов подключения

Система CLIPLINE complete предоставляет унифицированные принадлежности для клемм всех типов:

  • Стандартизированные принадлежности для маркировки и тестирования позволяют сократить расходы на хранение и логистику.
  • Все клеммные блоки свободно комбинируются друг с другом благодаря наличию двойного функционального отверстия.
  • Стандартизированная штекерная система COMBI позволяет экономить время на монтаже и выбирать модульный принцип реализации приложений.
  • Многофункциональная стандартизированная разделительная зона любых разделительных клемм рассчитана на различные штекеры.

CLIPLINE complete: эксперт в области соединения

Сертифицированная во всем мире система клеммных блоков  

Сертифицированная во всем мире система клеммных блоков

Клеммные блоки Phoenix Contact подвергаются испытаниям с требованиями, превышающими минимальные требования соответствующего стандарта. Результаты испытаний подтверждают возможность использования клемм в любых областях, например:

  • Машиностроение и производство оборудования
  • Технологическое оборудование
  • Химия и нефтехимия
  • Железнодорожная промышленность
  • Судостроение
  • Энергетическое оборудование

Применение соответствующих конструктивных мер и высококачественных материалов в производстве клеммных блоков обеспечивает существенное превышение требований стандартов.

CLIPLINE complete: соединение, защита и распределение потенциалов

Клеммные блоки CLIPLINE complete и электронная защита устройств PTCB  

Быстрое и простое расширение клеммных блоков подходящей электронной защитой устройств

Дополните свои системы идеальной защитой — легко и быстро. Используйте для этого электронный автоматический выключатель PTCB конструктивного типа CLIPLINE complete.

  • Соединяйте клеммные блоки с защитой устройств с помощью стандартных принадлежностей системы CLIPLINE complete.
  • Адаптируйте защиту устройств к используемой системе и сократите складские расходы благодаря возможности настройки тока в диапазоне от 1 до 8 A.
  • Экономьте время и место при установке благодаря не требующей инструмента технологии соединения push-in и малой ширине PTCB.

PROJECT complete: от цифрового к реальному изделию

Программа для проектирования и маркировки PROJECT complete  

Программа для проектирования и маркировки PROJECT complete

Программное обеспечение для проектирования и маркировки PROJECT complete применимо на всех этапах создания шкафа управления. Программа имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс и позволяет создавать индивидуальные проекты, выполнять автоматические проверки и заказывать клеммные сборки напрямую. Спецификации передаются в Phoenix Contact в режиме онлайн. После отправки вы немедленно получите калькуляцию цены и информацию о наличии продуктов. PROJECT complete имеет оптимизированные интерфейсы ко всем распространенным программам CAE. Кроме того, программа является простым и удобным средством создания маркировки вне зависимости от вида маркировочного материала.

Клеммные коробки и полые корпуса

Коробки подключения и полые корпуса CLIPSAFE  

Коробки подключения и полые корпуса CLIPSAFE

Phoenix Contact предлагает систему CLIPSAFE — серию инновационной высококачественной продукции, включающую в себя полые корпуса, подготовленные полые корпуса и коробки подключения из нержавеющей стали и полиэфира. Благодаря соответствующим допускам изделия CLIPSAFE подходят для применения во взрывоопасных зонах. Ассортимент корпусов отличается разнообразием и универсальностью — они просто созданы для ваших задач.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321